(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルゲージ(赤マーク付き)

ダイヤルゲージ(赤マーク付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,696円 ~ 9,790円
税込価格
9,566円 ~ 10,769円

【特長】・スピンドルに10mm移動が分かる赤マーク付きです【用途】・木工や皮革...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0~20
  • 目量(mm):
    0.1
  • 測定力(N):
    2.2以下
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 繰返し精密度(μm):
    35
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 目盛仕様:
    ±0~5~10
  • 指示誤差:
    40μm
  • 取付軸径(mm):
    8
  • 文字盤径(mm):
    55
  • 任意の1回転指示誤差(μm):
    30

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準タイプ

1個

8,696( 9,566円 )

3日目

標準タイプ、平裏ぶた付

1個

9,790( 10,769円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドルに10mm移動が分かる赤マーク付きです
【用途】
・木工や皮革製品などのラフな寸法測定やズレ寸法の判定に利用されています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルゲージ(赤マーク付き)

ダイヤルゲージ(赤マーク付き)

    テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)

    テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)

      テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)

      テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)

        標準型ダイヤルゲージ 73750

        標準型ダイヤルゲージ 73750

          テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

          テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

            テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210

            テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210

              テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

              テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

                テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98

                テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98

                  テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1251

                  テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1251

                    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/中二針タイプ)

                    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/中二針タイプ)

                      標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

                      標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

                        テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98F

                        テクロック 1回転未満ダイヤルゲージ TM-98F

                          指針1回転未満ダイヤルゲージ

                          指針1回転未満ダイヤルゲージ

                            メーカー テクロック テクロック テクロック シンワ測定 テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック 尾崎製作所
                            通常価格 8,696円 13,597円 6,478円 5,970円 4,561円 9,857円 5,045円 10,007円 9,888円 4,635円 7,565円 10,007円 4,937円
                            通常出荷日 3日目   3日目   7日目   6日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル - - ダイヤル - - - - - - ダイヤル - ダイヤル
                            測定範囲(mm) 0~20 - - - - - - - - - 0~20 - -
                            目量(mm) 0.1 - - 0.01 - - - - - - 0.01 - -
                            測定力(N) 2.2以下 - - 1.5 - - - - - - 2.2以下 - -

                            ダイヤルゲージ(赤マーク付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました