(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トワロン ケブラーKM-89 腰前掛け

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トワロン ケブラーKM-89 腰前掛け

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,833円
税込単価
22,916円

【特長】・ケブラー[[R上]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れてい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-89

1個

20,833( 22,916円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー[[R上]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
・高い耐切創強度と難燃性を持ち合わせたケブラー[[R上]]繊維製の腰前掛けです。
【用途】
・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
【商品仕様】
・色:イエロー
・サイズ:フリー
・幅(cm):80.0
・厚み:約2.0mm
・トラスココード:857-5342
・質量:385g
【材質/仕上】
・ケブラー[[R上]]製厚地織物

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トワロン ケブラーKM-89 腰前掛けの型番KM-89のページです。
型番KM-89に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トワロン ケブラーKM-89 腰前掛け

トワロン ケブラーKM-89 腰前掛け

    福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 15cm

    福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 15cm

      福徳 ぴたっとテーパー手甲 15cm

      福徳 ぴたっとテーパー手甲 15cm

        川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型

        川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型

          福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 20cm

          福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 20cm

            デュポン タイベック製 3580 ズボン

            デュポン タイベック製 3580 ズボン

              メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 福徳産業 福徳産業 川西工業 福徳産業 アズワン
              通常価格 20,833円 801円 469円 943円 1,024円 1,080円
              通常出荷日 7日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  

              トワロン ケブラーKM-89 腰前掛けのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました