(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/逆目盛タイプ)

テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/逆目盛タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,221円
税込単価
13,443円

【特長】・小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし

型番

KM-130R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-130R

1個

12,221( 13,443円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
【用途】
・機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用が多い。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):20
・目量(mm):0.01
・ストローク30mmの逆目盛タイプです。
・裏ぶた:耳金裏
・JANコード:4560120875408
・トラスココード:838-0266
・質量:200g

KM-130Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/逆目盛タイプ)の型番KM-130Rのページです。
型番KM-130Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/逆目盛タイプ)

テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/逆目盛タイプ)

    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/中二針タイプ)

    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/中二針タイプ)

      (20テクロック ダイヤルゲージ(20mm/防油タイプ)

      (20テクロック ダイヤルゲージ(20mm/防油タイプ)

        標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)

        標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)

          標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

          標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

            小型ダイヤルゲージ平裏蓋付

            小型ダイヤルゲージ平裏蓋付

              標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ)

              標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ)

                テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04F

                テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04F

                  テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/中二針タイプ)

                  テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/中二針タイプ)

                    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

                    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

                      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

                      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

                        テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04

                        テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04

                          テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03F

                          テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03F

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 12,221円 9,888円 10,758円 12,011円 7,565円 6,454円 7,198円 7,764円 4,635円 4,561円 5,045円 7,794円 8,250円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   8日目   3日目   3日目   3日目   8日目   6日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/逆目盛タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました