(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KM-130
標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ) ダイヤルゲージ

標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ) KM-130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,011円
税込単価
13,212円

【特長】・小型軽量、取扱いが容易で高精度の為、長さの測定器として多分野で広範囲...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0~30
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    2.2以下
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 戻り誤差(μm):
    7
  • 繰返し精密度(μm):
    5
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 目盛仕様:
    ±0~50~100
  • 指示誤差:
    30μm
  • 取付軸径(mm):
    8
  • 文字盤径(mm):
    59
  • 任意の1/10回転指示誤差(μm):
    10
  • 任意の1/2回転指示誤差(μm):
    12
  • 任意の1回転指示誤差(μm):
    15

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

KM-130の仕様・寸法情報

校正証明書なしデジタル/ダイヤルダイヤル
測定範囲(mm)0~30目量(mm)0.01
測定力(N)2.2以下目盛種類連続目盛
戻り誤差(μm)7繰返し精密度(μm)5
測定データ出力端子なし目盛仕様±0~50~100
指示誤差30μm取付軸径(mm)8
文字盤径(mm)59任意の1/10回転指示誤差(μm)10
任意の1/2回転指示誤差(μm)12任意の1回転指示誤差(μm)15
詳細タイプ高精度タイプ - -

カタログ

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-130

高精度タイプ

1個

12,011( 13,212円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量、取扱いが容易で高精度の為、長さの測定器として多分野で広範囲に渡って活用されています
【用途】
・機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用が多い

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)の型番KM-130のページです。
型番KM-130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)

標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)

    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/逆目盛タイプ)

    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/逆目盛タイプ)

      テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)

      テクロック ダイヤルゲージ(30mmストローク)

        テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/中二針タイプ)

        テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/中二針タイプ)

          標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

          標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

            テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/中二針タイプ)

            テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/中二針タイプ)

              長ストロークダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.05mm・0.1mm

              長ストロークダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.05mm・0.1mm

                テクロック ダイヤルゲージ(50mm長ストローク)

                テクロック ダイヤルゲージ(50mm長ストローク)

                  テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(50mm)

                  テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(50mm)

                    テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)

                    テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)

                      目盛長ストロークダイヤルゲージ 最小表示量:0.01mm

                      目盛長ストロークダイヤルゲージ 最小表示量:0.01mm

                        テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

                        テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

                          標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)

                          標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック 新潟精機(SK) テクロック 尾崎製作所 テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック 尾崎製作所
                            通常価格 12,011円 12,221円 13,597円 9,888円 6,700円 4,635円 7,139円 16,626円 20,300円 6,478円 7,582円 10,978円 4,428円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル - - - ダイヤル - ダイヤル - - - ダイヤル - ダイヤル
                            測定範囲(mm) 0~30 - - - - - - - - - - - -
                            目量(mm) 0.01 - - - 0.01 - - - - - 0.01 - 0.01
                            測定力(N) 2.2以下 - - - 1.5 - - - - - - - -

                            標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KM-130D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ

                            13,343円

                            ( 14,677円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            高精度中二針タイプ
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト