(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KM-121D
標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ) ダイヤルゲージ

標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ) KM-121D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,565円
税込単価
8,322円

【特長】・小型軽量、取扱いが容易で高精度の為、長さの測定器として多分野で広範囲...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0~20
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    2.2以下
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 戻り誤差(μm):
    5
  • 繰返し精密度(μm):
    4
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 目盛仕様:
    ±0~50~100
  • 指示誤差:
    25μm
  • 取付軸径(mm):
    8
  • 文字盤径(mm):
    55
  • 任意の1/10回転指示誤差(μm):
    8
  • 任意の1/2回転指示誤差(μm):
    10
  • 任意の1回転指示誤差(μm):
    15

型番

KM-121D 解除

Loading...

KM-121D の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-121D

中二針標準タイプ

1個

7,565( 8,322円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量、取扱いが容易で高精度の為、長さの測定器として多分野で広範囲に渡って活用されています
【用途】
・機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用が多い

Loading...

KM-121Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)の型番KM-121Dのページです。
型番KM-121Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)

    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/中二針タイプ)

    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/中二針タイプ)

      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/逆目盛タイプ)

      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/逆目盛タイプ)

        (20テクロック ダイヤルゲージ(20mm/防油タイプ)

        (20テクロック ダイヤルゲージ(20mm/防油タイプ)

          標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)

          標準型ダイヤルゲージ(ストローク30mm/高精度タイプ)

            テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04F

            テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04F

              テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03F

              テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03F

                小型ダイヤルゲージ平裏蓋付

                小型ダイヤルゲージ平裏蓋付

                  テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04

                  テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-04

                    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/中二針タイプ)

                    テクロック 標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/中二針タイプ)

                      テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03

                      テクロック 小型ダイヤルゲージ TM-35-03

                        標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ)

                        標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ)

                          テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

                          テクロック 標準型ダイヤルゲージ(直読目盛タイプ)

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 7,565円 9,888円 12,221円 10,758円 12,011円 7,764円 8,250円 6,454円 7,794円 4,635円 6,607円 7,198円 4,561円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   6日目   1日目   8日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル - - - ダイヤル - - - - - - ダイヤル -
                            測定範囲(mm) 0~20 - - - 0~30 - - 0~4 - - - 0~10 -
                            目量(mm) 0.01 - - - 0.01 - - 0.01 - - - 0.01 -
                            測定力(N) 2.2以下 - - - 2.2以下 - - 1.0以下 - - - 1.4以下 -

                            標準型ダイヤルゲージ(ストローク20mm/中二針タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KM-121DF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ

                            9,570円

                            ( 10,527円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            中二針標準タイプ、平裏ぶた付

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました