(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(150mm)

テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(150mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,001円
税込単価
82,501円

【特長】・目盛板の大きい150mmの長ストロークのダイヤルゲージです。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし

型番

KM-05150 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-05150

1個

75,001( 82,501円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛板の大きい150mmの長ストロークのダイヤルゲージです。
【用途】
・建築、土木業界にも使用します。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):150
・最小表示(mm):0.05
・JANコード:4560120873022
・トラスココード:816-7804
・質量:680g

KM-05150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(150mm)の型番KM-05150のページです。
型番KM-05150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(150mm)

テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(150mm)

    テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(100mm)

    テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(100mm)

      デジタルインジケータ(校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

      デジタルインジケータ(校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)

        デジタルSラインテストインジケータ(IP65)

        デジタルSラインテストインジケータ(IP65)

          アプライトダイヤルゲージ 厚み測定器R1シリーズ

          アプライトダイヤルゲージ 厚み測定器R1シリーズ

            0-12.7mm/0.01/56mm デジタルダイヤルゲージ

            0-12.7mm/0.01/56mm デジタルダイヤルゲージ

              テクロック ダイヤルゲージ(50mm長ストローク)

              テクロック ダイヤルゲージ(50mm長ストローク)

                テクロック 径大長型ダイヤルゲージ 中二針タイプ

                テクロック 径大長型ダイヤルゲージ 中二針タイプ

                  ABSデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  ABSデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    575シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-U

                    575シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-U

                      543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B

                      543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B

                        ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ)

                          標準型ダイヤルゲージ(ストローク10mm/防油タイプ)

                            メーカー テクロック テクロック 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 尾崎製作所 エスコ テクロック テクロック ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ テクロック
                            通常価格 75,001円 55,562円 11,167円 3,903円 34,305円 8,920円 16,626円 24,091円 24,255円 15,714円 23,247円 32,625円 7,198円
                            通常出荷日 3日目   3日目   10日目   2日目   3日目   2日目   3日目   3日目   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   3日目  
                            校正証明書 なし なし 標準添付 なし なし 標準添付 なし なし 標準添付 なし なし 標準添付 なし

                            テクロック 径大長型ダイヤルゲージ(150mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました