(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金具 端末爪 鉄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金具 端末爪 鉄【1~4個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
129円 ~ 143円
税込価格
142円 ~ 157円

【特長】・ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。【用途】...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    10

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
包装形態
JANコード
トラスココード
材質1
適用ロープ径(mm)
適合ベルト幅(mm)
適合ロープ径(mm)
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4903599012415
113-2284
鉄:ニッケル
8
-
8
10mm×15mm
2個/袋

5個

143( 157円 )

5日目

-
4903599012392
113-3881
鉄:ニッケル
6~7
-
6~7
-
-

5パック

4個入り

129( 142円 )

2日目

4903599012439
113-2301
鉄:ニッケル
10
-
10
10mm×15mm
2個/袋

5個

143( 157円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
【用途】
・ロープ、紐の先端ほつれ止め。
【材質】
・鉄:ニッケル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金具 端末爪 鉄

金具 端末爪 鉄

    端末爪

    端末爪

      ロープキャッチャー

      ロープキャッチャー

        ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m

        ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m

          ホイストロープ

          ホイストロープ

            麻縄

            麻縄

              PPトラックロープ

              PPトラックロープ

                ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)Φ5・Φ9

                ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)Φ5・Φ9

                  イージーホルダー

                  イージーホルダー

                    φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

                    φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

                      PEグリーンロープ A-216

                      PEグリーンロープ A-216

                        ロープ止め金具(丸型/2本)鉄(クロメートメッキ)

                        ロープ止め金具(丸型/2本)鉄(クロメートメッキ)

                          ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m

                          ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク オーエッチ工業 伝蔵 ユタカメイク エスコ 三友産業 エスコ ユタカメイク エスコ ユタカメイク
                            通常価格 129円 101円 474円 4,046円 2,845円 1,867円 897円 270円 294円 350円 255円 830円 6,036円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   6日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            その他 オプション オプション オプション - - - - オプション - - - オプション -
                            質量(g) 10 - - 520 - - - - - - - - 1700

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました