(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NOKグリース ベージュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

KLUBERSYNTH-UH1-64-62【特長】
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。
・耐摩耗・耐水性に優れています。
【用途】
・食品・飲料製造装置、医薬品製造装置などの各種潤滑箇所。
・転がり軸受。
・ガイドロッド。
・リフティングシリンダー。
・カムなど。
・ジョイント。
【商品仕様】
・ちょう度:NO.2
・色:ベージュ
・容量(g):370
・容量(ml):402
・使用温度範囲(℃):-40~140
・NSF H1認定取得
・JANコード:4582274000413
・トラスココード:818-4781
・質量:370g
【材質/仕上】
・主成分:合成炭化水素油、無機系
KLUBERFOOD-NH1-64-422【特長】
・耐摩耗性・耐水性に優れています。
【用途】
・各種機械・装置の軸受、摺動部など。
・その他食品製造機械・設備。
【商品仕様】
・ちょう度:NO.2
・色:ベージュ
・容量(g):370
・容量(ml):370
・使用温度範囲(℃):-30~140
・NSF H1認定登録
・JANコード:4582274000406
・トラスココード:818-4780
・質量:370g
【材質/仕上】
・主成分:合成炭化水素油、カルシウムコンプレックス石けん
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・トラスココード:818-4780・質量:370g【材質/仕上】・主成分:合成炭化水素油、カルシウムコンプレックス石けん
・耐摩耗性・耐水性に優れています。・各種機械・装置の軸受、摺動部など。・その他食品製造機械・設備。・ちょう度:NO.2・色:ベージュ・容量(g):370・容量(ml):370
・使用温度範囲(℃):-30~140・NSF H1認定登録・JANコード:4582274000406
10

1個

12,668( 13,935円 )

1日目

・トラスココード:818-4781・質量:370g【材質/仕上】・主成分:合成炭化水素油、無機系・容量(ml):402・JANコード:4582274000413
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。・耐摩耗・耐水性に優れています。・食品・飲料製造装置、医薬品製造装置などの各種潤滑箇所。・転がり軸受。・ガイドロッド。
・リフティングシリンダー。・カムなど。・ジョイント。・ちょう度:NO.2・色:ベージュ・容量(g):370・使用温度範囲(℃):-40~140・NSF H1認定取得
10

1個

11,372( 12,509円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です

・耐摩耗性、耐水性に優れています<KLUBERSYNTH-UH1-64-62>
・耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れています<KLUBERFOOD-NH1-64-422>
【用途】
・ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部
<KLUBERSYNTH-UH1-64-62>
・耐熱性、耐水性、耐荷重性などが要求される食品・飲料機械の軸受、リニアモーションガイド、ギヤ、摺動部
<KLUBERFOOD-NH1-64-422>

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NOKグリース ベージュ

NOKグリース ベージュ

    クリューバー NOKグリースKLUBERFOODNH194-301

    クリューバー NOKグリースKLUBERFOODNH194-301

      クリューバー NOKグリースKLUBERSYNTHUH114-151

      クリューバー NOKグリースKLUBERSYNTHUH114-151

        クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403

        クリューバー NOKグリース KLUBERSYNTHUH164-2403

          クリューバー NOKフッ素グリース BARRIERTA L55/2H1

          クリューバー NOKフッ素グリース BARRIERTA L55/2H1

            クリューバー NOKグリース PARALIQ GTE 703

            クリューバー NOKグリース PARALIQ GTE 703

              クリューバー NOKグリース UNISILKON L 250 L

              クリューバー NOKグリース UNISILKON L 250 L

                モリコート 極圧グリース(白色) ロングタームW2グリース 5kg

                モリコート 極圧グリース(白色) ロングタームW2グリース 5kg

                  信越 シリコーングリース 1kg L

                  信越 シリコーングリース 1kg L

                    樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

                    樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

                      転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

                      転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

                        クリューバー NOKグリース ISOFLEX NBU 15

                        クリューバー NOKグリース ISOFLEX NBU 15

                          シリコーングリース H 硬目 1kg

                          シリコーングリース H 硬目 1kg

                            メーカー クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) 東レ・ダウコーニング 信越化学工業 東レ・ダウコーニング クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) 信越化学工業
                            通常価格 11,372円 14,419円 9,373円 1,738円 93,484円 6,011円 15,578円 21,756円 23,516円 9,081円 12,040円 20,144円 23,516円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   6日目   5日目   4日目   9日目~   4日目   5日目  

                            NOKグリース ベージュのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました