(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NOKオイル 容量20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NOKオイル 容量20L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
127,645円 ~ 149,345円  特別価格 
税込価格
140,410円 ~ 164,280円  特別価格 

【特長】・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です<KLUBEROIL-4...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

KLUBEROIL-4-UH1-220N【特長】
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。
・耐荷重、耐摩耗性に優れています。
・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。
【用途】
・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油
・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受
・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(L):20
・使用温度範囲(℃):-30~120
・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):220
・NSF H1認定登録
・JANコード:4582274000291
・トラスココード:818-4768
・質量:17kg
【材質/仕上】
・主成分:合成炭化水素油
KLUBEROIL-4-UH1-32N【特長】
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。
・耐荷重、耐摩耗性に優れています。
・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。
【用途】
・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油
・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受
・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(L):20
・使用温度範囲(℃):-30~120
・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):32
・NSF H1認定登録
・JANコード:4582274000345
・トラスココード:818-4773
・質量:17kg
【材質/仕上】
・主成分:合成炭化水素油
KLUBER-SUMMIT-HYSYN-FG-32【特長】
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。
・酸化安定性に優れています。
【用途】
・食品製造設備や医薬品工場で使用されるスクリュー、ベーン及びレシプロコンプレッサーに。
・油圧活動油。
【商品仕様】
・色:無色
・容量(L):20
・使用温度範囲(℃):-45~135
・NSF H1認定登録
・使用温度範囲:-45~135℃
・容器:缶
・動粘度(40℃時・m[[M2]]/s):32
・JANコード:4582274000369
・トラスココード:818-4775
・質量:17kg
【材質/仕上】
・主成分:合成炭化水素油
KLUBEROIL-4-UH1-68N【特長】
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。
・耐荷重、耐摩耗性に優れています。
・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。
【用途】
・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油
・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受
・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(L):20
・使用温度範囲(℃):-30~120
・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):68
・NSF H1認定登録
・JANコード:4582274000321
・トラスココード:818-4771
・質量:17kg
【材質/仕上】
・主成分:合成炭化水素油
KLUBEROIL-4-UH1-150N【特長】
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。
・耐荷重、耐摩耗性に優れています。
・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。
【用途】
・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油
・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受
・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(L):20
・使用温度範囲(℃):-30~120
・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):150
・NSF H1認定登録
・JANコード:4582274000307
・トラスココード:818-4769
・質量:17kg
【材質/仕上】
・主成分:合成炭化水素油
KLUBEROIL-4-UH1-100N【特長】
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。
・耐荷重、耐摩耗性に優れています。
・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。
【用途】
・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油
・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受
・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(L):20
・使用温度範囲(℃):-30~120
・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):100
・NSF H1認定登録
・JANコード:4582274000314
・トラスココード:818-4770
・質量:17kg
【材質/仕上】
・主成分:合成炭化水素油
KLUBEROIL-4-UH1-15【特長】
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。
・耐荷重、耐摩耗性に優れています。
・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。
【用途】
・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油
・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受
・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(L):20
・使用温度範囲(℃):-30~120
・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):15
・NSF H1認定登録
・JANコード:4582274000352
・トラスココード:818-4774
・質量:16kg
【材質/仕上】
・主成分:合成炭化水素油
KLUBEROIL-4-UH1-320N【特長】
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。
・耐荷重、耐摩耗性に優れています。
・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。
【用途】
・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油
・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受
・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(L):20
・使用温度範囲(℃):-30~120
・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):320
・NSF H1認定登録
・JANコード:4582274000284
・トラスココード:818-4767
・質量:17kg
【材質/仕上】
・主成分:合成炭化水素油
KLUBEROIL-4-UH1-46N【特長】
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。
・耐荷重、耐摩耗性に優れています。
・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。
【用途】
・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油
・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受
・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(L):20
・使用温度範囲(℃):-30~120
・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):46
・NSF H1認定登録
・JANコード:4582274000338
・トラスココード:818-4772
・質量:17kg
【材質/仕上】
・主成分:合成炭化水素油
KLUBEROIL-4-UH1-680N【特長】
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。
・耐荷重、耐摩耗性に優れています。
・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。
【用途】
・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油
・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受
・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(L):20
・使用温度範囲(℃):-30~120
・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):680
・NSF H1認定登録
・JANコード:4582274000260
・トラスココード:818-4765
・質量:17kg
【材質/仕上】
・主成分:合成炭化水素油
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・トラスココード:818-4775・質量:17kg【材質/仕上】・主成分:合成炭化水素油・JANコード:4582274000369
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。・酸化安定性に優れています。・食品製造設備や医薬品工場で使用されるスクリュー、ベーン及びレシプロコンプレッサーに。・油圧活動油。
・色:無色・容量(L):20・使用温度範囲(℃):-45~135・NSF H1認定登録・使用温度範囲:-45~135℃・容器:缶・動粘度(40℃時・m[[M2]]/s):32
10

1個

135,000円

120,001

( 132,001円 )

6日目

・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):15・NSF H1認定登録・JANコード:4582274000352・トラスココード:818-4774・質量:16kg【材質/仕上】・主成分:合成炭化水素油
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。・耐荷重、耐摩耗性に優れています。・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。・色:淡黄色・容量(L):20・使用温度範囲(℃):-30~120
10

1個

149,345( 164,280円 )

6日目

・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):32・NSF H1認定登録・JANコード:4582274000345・トラスココード:818-4773・質量:17kg【材質/仕上】・主成分:合成炭化水素油
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。・耐荷重、耐摩耗性に優れています。・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。・色:淡黄色・容量(L):20・使用温度範囲(℃):-30~120
10

1個

127,645円

113,463

( 124,809円 )

6日目

・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):46・NSF H1認定登録・JANコード:4582274000338・トラスココード:818-4772・質量:17kg【材質/仕上】・主成分:合成炭化水素油
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。・耐荷重、耐摩耗性に優れています。・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。・色:淡黄色・容量(L):20・使用温度範囲(℃):-30~120
10

1個

127,645円

113,463

( 124,809円 )

6日目

・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):68・NSF H1認定登録・JANコード:4582274000321・トラスココード:818-4771・質量:17kg【材質/仕上】・主成分:合成炭化水素油
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。・耐荷重、耐摩耗性に優れています。・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。・色:淡黄色・容量(L):20・使用温度範囲(℃):-30~120
10

1個

127,645円

113,463

( 124,809円 )

6日目

・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):100・NSF H1認定登録・JANコード:4582274000314・トラスココード:818-4770・質量:17kg【材質/仕上】・主成分:合成炭化水素油
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。・耐荷重、耐摩耗性に優れています。・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。・色:淡黄色・容量(L):20・使用温度範囲(℃):-30~120
10

1個

127,645円

113,463

( 124,809円 )

6日目

・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):1500・NSF H1認定登録・JANコード:4582274000253・トラスココード:818-4764【材質/仕上】・主成分:合成炭化水素油
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。・耐荷重、耐摩耗性に優れています。・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)・質量:17kg
・各種装置の油圧作動油・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。・色:淡黄色・容量(L):20・使用温度範囲(℃):-30~120
10

1個

136,153円

113,456

( 124,802円 )

5日目

・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):150・NSF H1認定登録・JANコード:4582274000307・トラスココード:818-4769・質量:17kg【材質/仕上】・主成分:合成炭化水素油
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。・耐荷重、耐摩耗性に優れています。・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。・色:淡黄色・容量(L):20・使用温度範囲(℃):-30~120
10

1個

127,645円

113,463

( 124,809円 )

6日目

・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):220・NSF H1認定登録・JANコード:4582274000291・トラスココード:818-4768・質量:17kg【材質/仕上】・主成分:合成炭化水素油
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。・耐荷重、耐摩耗性に優れています。・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。・色:淡黄色・容量(L):20・使用温度範囲(℃):-30~120
10

1個

146,358円

130,097

( 143,107円 )

6日目

・NSF H1認定登録・JANコード:4582274000284・トラスココード:818-4767・質量:17kg【材質/仕上】・主成分:合成炭化水素油・容量(L):20
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。・耐荷重、耐摩耗性に優れています。・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)・各種装置の油圧作動油
・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。・色:淡黄色・使用温度範囲(℃):-30~120・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):320
10

1個

127,645円

113,463

( 124,809円 )

6日目

・動粘度(40℃・m[[M2]]/s):680・NSF H1認定登録・JANコード:4582274000260・トラスココード:818-4765・質量:17kg【材質/仕上】・主成分:合成炭化水素油
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。・耐荷重、耐摩耗性に優れています。・多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。・搬送装置のチェーンやギヤ、撹拌機の減速機(ギヤ)
・各種装置の油圧作動油・シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受・各種チェーン、ギア、軸受および油圧作動油。・色:淡黄色・容量(L):20・使用温度範囲(℃):-30~120
10

1個

127,645円

113,463

( 124,809円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です<KLUBEROIL-4-UH1-□□>
・豊富な粘度グレード(10グレード)<KLUBEROIL-4-UH1-□□>
・多くのシール材に対する影響が少なく、耐荷重性、耐摩耗性に優れています<KLUBEROIL-4-UH1-□□>
・耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い<KLUBER-SUMMIT-HYSYN-FG-32>
・酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない<KLUBER-SUMMIT-HYSYN-FG-32>
【用途】
汎用
・攪拌機、反応窯、充填機などの食品・飲料機械の減速機
・缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ
・搬送機、包装機、フリーザーなどの章句品・飲料機械のチェーン
・打錠機の軸受、ギヤ、摺動部
<KLUBEROIL-4-UH1-□□>
食品ライン用
・食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置
<KLUBER-SUMMIT-HYSYN-FG-32>

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NOKオイル 容量20L

NOKオイル 容量20L

    クリューバー NOKオイル KLUBEROIL 4 Uh1-460N

    クリューバー NOKオイル KLUBEROIL 4 Uh1-460N

      食品機械用潤滑剤スミテックFG901

      食品機械用潤滑剤スミテックFG901

        ニチモリ OCE@N SGS 300ml

        ニチモリ OCE@N SGS 300ml

          食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

          食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

            住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG68 4L

            住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG68 4L

              ニチモリ OCE@N POS 300ml

              ニチモリ OCE@N POS 300ml

                ニチモリ OCE@N FGS 300ml

                ニチモリ OCE@N FGS 300ml

                  住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG320 4L

                  住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG320 4L

                    住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG220 4L

                    住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG220 4L

                      デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml

                      デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml

                        ニチモリ OCE@N APS 300ml

                        ニチモリ OCE@N APS 300ml

                          住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG150 4L

                          住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG150 4L

                            メーカー クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ITW ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤
                            通常価格 127,645円 136,153円 55,687円 2,648円 5,187円 24,083円 1,373円 2,184円 26,407円 19,313円 1,488円 1,571円 26,407円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   1日目   5日目   1日目~   5日目   4日目   4日目   5日目   7日目   1日目   2日目   5日目  

                            NOKオイル 容量20Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました