(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KL-SD-K6MSH
高精度デジタル台はかり(高精度検定付) ハカリ

高精度デジタル台はかり(高精度検定付) KL-SD-K6MSH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
76,488円 74,789円
税込単価
84,137円 82,268円

【特長】・大型液晶表示(文字高さ46mm)に白色LEDバックライトを搭載し、読...

詳細情報を確認する

  • 連続使用時間:
    3000時間(アルカリ乾電池使用時)
  • センサー方式:
    ロードセル方式

型番

KL-SD-K6MSH 解除

Loading...

KL-SD-K6MSH の仕様・寸法情報

型番
主要用途
種類
ひょう量(g)
最小表示(g)
乾電池対応
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
JANコード
トラスココード
載台寸法(mm)
全高(mm)
質量(g)
材質1
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KL-SD-K6MSH

はかり
本体
6000 ~ 6020
1 ~ 2
有り
250
300
4997983305108
826-5767
-
437~447
7000
指示計部材質:樹脂、計量部材質:スチール製、載台カバー:SUS304製、デジタルロードセル部:アルミ製
単1乾電池×4本(付属)

1個

76,488円

74,789

( 82,268円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型液晶表示(文字高さ46mm)に白色LEDバックライトを搭載し、読み取りやすさをアップしました。
・載台カバーは継ぎ目のないステンレス製、指示部は樹脂製(保護等級 IP65)です。
・乾電池とACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源方式で使用できます。
【用途】
・食品、化学、鋼鉄、機材などさまざまな計量分野に利用できます。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

Loading...

KL-SD-K6MSHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高精度デジタル台はかり(高精度検定付)の型番KL-SD-K6MSHのページです。
型番KL-SD-K6MSHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度デジタル台はかり(高精度検定付)

高精度デジタル台はかり(高精度検定付)

    防水デジタル台はかり(検定付)

    防水デジタル台はかり(検定付)

      防水デジタル台はかり(検定無)

      防水デジタル台はかり(検定無)

        デジタル台はかりベーシックタイプ(検定無)

        デジタル台はかりベーシックタイプ(検定無)

          自動台はかり(取引証明用)

          自動台はかり(取引証明用)

            防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

            防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

              防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

              防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付

                一体型デジタル台秤

                一体型デジタル台秤

                  計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)

                  計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)

                    計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

                    計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

                      デジタル台ばかり FGシリーズ

                      デジタル台ばかり FGシリーズ

                        デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付

                        デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付

                          デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

                          デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー クボタ計装 クボタ計装 クボタ計装 クボタ計装 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 寺岡精工 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ ケニス エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 69,203円 88,143円 84,501円 42,980円 191,159円 50,567円 61,706円 69,225円 47,110円 57,204円 48,500円 38,319円 50,073円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   4日目~   5日目   16日目   16日目   9日目   2日目   2日目   6日目   15日目~   16日目  
                            連続使用時間 3000時間(アルカリ乾電池使用時) 3000時間(アルカリ乾電池使用時) 3000時間(アルカリ乾電池使用時) 3000時間(アルカリ乾電池使用時) - - - - - - - - -
                            センサー方式 ロードセル方式 ロードセル方式 ロードセル方式 ロードセル方式 - - - - - - - - -

                            高精度デジタル台はかり(高精度検定付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KL-SD-K32SH
                            KL-SD-K60AH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主要用途 種類 ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            乾電池対応 計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 載台寸法(mm) 全高(mm) 質量(g) 材質1 電源

                            69,203円

                            ( 76,123円 )
                            1個 -

                            2日目

                            はかり本体30000 ~ 320005 ~ 10有り3503504997983305207826-5761-597~61410000指示計部材質:樹脂、計量部材質:スチール製、載台カバー:SUS304製、デジタルロードセル部:アルミ製単1乾電池×4本(付属)

                            69,203円

                            ( 76,123円 )
                            1個 -

                            2日目

                            はかり本体60000 ~ 6020010 ~ 20有り5003704997983305306826-5765-787~80412000指示計部材質:樹脂、計量部材質:スチール製、載台カバー:SUS304製、デジタルロードセル部:アルミ製単1乾電池×4本(付属)

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました