(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KL-SD-K6MS
デジタル台はかりスタンダードタイプ(検定付) ハカリ

デジタル台はかりスタンダードタイプ(検定付) KL-SD-K6MS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
69,203円
税込単価
76,123円

【特長】・大型液晶表示(文字高さ46mm)に白色LEDバックライトを搭載し、読...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 乾電池対応:
    有り
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 連続使用時間:
    3000時間(アルカリ乾電池使用時)
  • 材質1:
    指示計部材質:樹脂/計量部材質:スチール製、載台カバー:SUS304製、デジタルロードセル部:アルミ製
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 電源:
    単1乾電池×4本(付属)

型番

KL-SD-K6MS 解除

Loading...

KL-SD-K6MS の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
JANコード
トラスココード
全高(mm)
質量(g)
検定
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KL-SD-K6MS

3000 ~ 6000
1 ~ 2
250
300
4997983304705
826-5766
437~447
7000
-

1個

69,203( 76,123円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型液晶表示(文字高さ46mm)に白色LEDバックライトを搭載し、読み取りやすさをアップしました。
・載台カバーは継ぎ目のないステンレス製、指示部は樹脂製(保護等級 IP65)です。
・乾電池とACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源方式で使用できます。
【用途】
・食品、化学、鋼鉄、機材などさまざまな計量分野に利用できます。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

Loading...

KL-SD-K6MSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル台はかりスタンダードタイプ(検定付)の型番KL-SD-K6MSのページです。
型番KL-SD-K6MSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル台はかりスタンダードタイプ(検定付)

デジタル台はかりスタンダードタイプ(検定付)

    充電式バッテリー・ユニット AD-1682

    充電式バッテリー・ユニット AD-1682

      LCM13/LCM19シリーズ用ロードフット

      LCM13/LCM19シリーズ用ロードフット

        シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

        シングルポイント型ロードセル LC-4103シリーズ

          シングルポイント型ロードセル LC-4101

          シングルポイント型ロードセル LC-4101

            カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付

            カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付

              カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ JCSS校正書類付

              カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ JCSS校正書類付

                デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ステンレス皿

                デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ステンレス皿

                  SKシリーズ用オプション ステンレス皿/足コマユニット

                  SKシリーズ用オプション ステンレス皿/足コマユニット

                    デジタルクッキングスケール KD-410

                    デジタルクッキングスケール KD-410

                      メーカー クボタ計装 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ アズワン
                      通常価格 61,918円 38,906円 3,890円 20,049円 18,063円 72,498円 75,684円 1,908円 1,402円 3,000円
                      通常出荷日 2日目   5日目   3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   16日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                      主要用途 はかり 周辺機器 周辺機器 はかり はかり カウンティングスケール カウンティングスケール はかり はかり -
                      種類 本体 - オプション 本体 - 本体 本体 オプション オプション -
                      乾電池対応 有り - - - - - - - - -
                      防塵・防水機能 有り - - 有り 有り - - - - -
                      連続使用時間 3000時間(アルカリ乾電池使用時) - - - - - - - - -

                      デジタル台はかりスタンダードタイプ(検定付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      KL-SD-K32S
                      KL-SD-K60A
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ひょう量
                      (g)
                      最小表示
                      (g)
                      計量皿寸法D
                      (mm)
                      計量皿寸法W
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 全高(mm) 質量(g) 検定

                      61,918円

                      ( 68,110円 )
                      1個 -

                      2日目

                      15000 ~ 320005 ~ 103503504997983304804826-5760597~61410000-

                      61,918円

                      ( 68,110円 )
                      1個 -

                      2日目

                      32000 ~ 6000010 ~ 205003704997983304903826-5764787~80412000-

                      はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました