(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KL-HS-60-MINI-K
フックスケールミニ(検定付) ハカリ

フックスケールミニ(検定付) KL-HS-60-MINI-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
140,590円 137,468円
税込単価
154,649円 151,215円

【特長】・耐久性に優れた汚れにも強いステンレス製ボディの小型電子式吊りはかりで...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    カウンティングスケール
  • 種類:
    本体
  • 乾電池対応:
    有り
  • 本体寸法(mm):
    240×118×148
  • 連続使用時間:
    約150時間(アルカリ使用時)
  • 材質1:
    ステンレス製
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 電源:
    単3乾電池×6本(付属)

型番

KL-HS-60-MINI-K 解除

Loading...

KL-HS-60-MINI-K の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KL-HS-60-MINI-K

60000
50
4997983301100
805-1021
2900.0

1個

140,590円

137,468

( 151,215円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れた汚れにも強いステンレス製ボディの小型電子式吊りはかりです。
・IP65相当の防塵・防水性能です。
・わずか2.9kgの軽量・コンパクト設計で持ち運びも簡単です。
・文字高さ44mmの見やすい大型デジタル表示です。
・ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単です。
・取引証明に使える検定品です。
【用途】
・食品、化学、鋼鉄、機材などさまざまな計量分野に。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

KL-HS-60-MINI-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フックスケールミニ(検定付)の型番KL-HS-60-MINI-Kのページです。
型番KL-HS-60-MINI-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フックスケールミニ(検定付)

フックスケールミニ(検定付)

    フックスケールミニ

    フックスケールミニ

      ウェイングインジケータ AD-4407A

      ウェイングインジケータ AD-4407A

        CC-Link専用ウェイングインジケータ AD-4408C

        CC-Link専用ウェイングインジケータ AD-4408C

          フィールドネットワーク対応ウェイングインジケータ AD-4408A

          フィールドネットワーク対応ウェイングインジケータ AD-4408A

            ウェイングインジケータ AD-4410

            ウェイングインジケータ AD-4410

              計量データロガー AD-1688

              計量データロガー AD-1688

                防塵防水デジタル吊りはかり HTW

                防塵防水デジタル吊りはかり HTW

                  ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4531B

                  ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4531B

                    アルミ製組分銅ケース

                    アルミ製組分銅ケース

                      冷媒自動充填はかり

                      冷媒自動充填はかり

                        ウェイングインジケータ AD-4402

                        ウェイングインジケータ AD-4402

                          ウェイングインジケータ AD-4401A

                          ウェイングインジケータ AD-4401A

                            メーカー クボタ計装 クボタ計装 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 八幡計器(YAWATA) エー・アンド・デイ 新光電子 エスコ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 140,590円 140,590円 17,054円 88,511円 71,589円 8,841円 17,507円 112,500円 25,289円 57,024円 73,540円 14,195円 14,589円
                            通常出荷日 8日目   4日目   2日目~   5日目   5日目   5日目~   6日目   5日目~   3日目   14日目~   2日目   5日目~   5日目~  
                            主要用途 カウンティングスケール はかり - はかり はかり - 周辺機器 はかり はかり - はかり - -
                            種類 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 - - 本体 - -
                            乾電池対応 有り 無し - - - - - - - - 有り - -
                            本体寸法(mm) 240×118×148 240×118×148 - - - - - - - - - - -
                            連続使用時間 約150時間(アルカリ使用時) - - - - - - - - - - - -

                            フックスケールミニ(検定付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KL-HS-150-MINI-K
                            KL-HS-300-MINI-K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            158,073円

                            ( 173,880円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1500001004997983301209805-10192900.0

                            164,716円

                            ( 181,188円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3000002004997983301308805-10203000.0

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました