(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キタムラ カンバンライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キタムラ カンバンライト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,898円 40,751円
税込単価
53,788円 44,826円

【特長】・NETIS登録商品です。(KK-110011-VE)・ソーラー式なの...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    ニッケル水素電池
  • 幅(mm):
    245
  • JANコード:
    4949902003268
  • トラスココード:
    854-7669
  • 質量(g):
    2000.0
  • 材質1:
    本体:ポリカーボネート
  • 材質2:
    金具:鉄
  • 高さ(mm):
    140.5
  • 点滅器:
    245
  • 長さ(mm):
    313

型番

KLG-007 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KLG-007

1個

48,898円

40,751

( 44,826円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NETIS登録商品です。(KK-110011-VE)
・ソーラー式なので電源のない所で使用できます。
・無日照でも約3日点灯可能な省エネ仕様です。
・枠、看板ガード付枠、Φ48.6の単管などに取り付け可能です。
・スリム看板にもフィットするコンパクトサイズです。
・付属の充電用アダプターで強制充電も可能です。(満充電まで5~6時間)
【用途】
・看板の夜間照明や足元照明などに。
【商品仕様】
・奥行(mm):313
・高さ(mm):140.5
・電源(V):ニッケル水素電池
・幅(mm):245
・電源(V):ニッケル水素電池
・幅(mm):245
・高さ(mm):140.5
・奥行(mm):313
・LED(個):白4
・ソーラーパネル:4W
・無日照:約3日
・点灯パターン:点灯
・ON-OFFスイッチ付き
・夜間自動点灯機能付
・バッテリーの残量インジケーター付
・強制充電用ACアダプター付
・JANコード:4949902003268
・トラスココード:854-7669
・質量:2kg
【材質/仕上】
・本体 ポリカーボネート、金具 鉄
【セット内容/付属品】
・強制充電用ACアダプター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キタムラ カンバンライトの型番KLG-007のページです。
型番KLG-007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キタムラ カンバンライト

キタムラ カンバンライト

    スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

    スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

      グリーンクロス ソーラーユニット

      グリーンクロス ソーラーユニット

        グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

        グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

          グリーンクロス ソーラー式回転灯 SFL170S

          グリーンクロス ソーラー式回転灯 SFL170S

            159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

            159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

              ソーラー式工事灯 単管取付用アダプター

              ソーラー式工事灯 単管取付用アダプター

                ミツトモ 点滅指示灯 赤

                ミツトモ 点滅指示灯 赤

                  406x833mm LED方向指示灯

                  406x833mm LED方向指示灯

                    流線型LED回転灯

                    流線型LED回転灯

                      LED合図灯 ピカボー

                      LED合図灯 ピカボー

                        LEDソーラーチューブ

                        LEDソーラーチューブ

                          グリーンクロス ソーラーチューブライト

                          グリーンクロス ソーラーチューブライト

                            メーカー キタムラ産業 スリーライク グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス エスコ キタムラ産業 イチネンアクセス エスコ トーグ安全工業 ミツギロン工業 キタムラ産業 グリーンクロス
                            通常価格 48,898円 4,406円 12,344円 19,841円 38,549円 2,100円 610円 1,990円 25,854円 13,827円 2,644円 16,071円 8,986円
                            通常出荷日 1日目   1日目   14日目   8日目   14日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目  
                            電源 ニッケル水素電池 - - AC100V - 単3電池×4本(別売) - - 単3電池×4本(別売) - 単2乾電池×2本(別売) ソーラー式 -
                            幅(mm) 245 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4949902003268 - - - - - - - - - - 4949902003152 -
                            トラスココード 854-7669 - - - - - - - - - - 494-6791 -
                            質量(g) 2000.0 - - - - - - - - - - 3200.0 -

                            キタムラ カンバンライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました