(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタッキングチェア ルベック

スタッキングチェア ルベック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,000円
税込価格
22,000円

【特長】・40脚を1.5mで収納できる効率のよい超薄型スタッキングチェアです。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    770
  • 幅(mm):
    535

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
種類
トラスココード
質量(g)
材質1
奥行(mm)
座高(mm)
詳細タイプ
パイプ径(mm)
座面高さ(mm)
張地
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
肘なし
152-0845
4000.0
背:ナイロン樹脂●座:布地張り●クッション:ポリエチレンフォーム●脚フレーム:φ12.7ハイテンションスチールパイプ粉体塗装仕上
490
430
背ヌードタイプ
12.7
430
ブラック

1個

20,000( 22,000円 )

12日目

肘なし
152-0846
4000.0
背:ナイロン樹脂●座:布地張り●クッション:ポリエチレンフォーム●脚フレーム:φ12.7ハイテンションスチールパイプ粉体塗装仕上
490
430
背ヌードタイプ
12.7
430
ブラック

1個

20,000( 22,000円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・40脚を1.5mで収納できる効率のよい超薄型スタッキングチェアです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタッキングチェア ルベック

スタッキングチェア ルベック

    スタッキングチェア 4本脚タイプ

    スタッキングチェア 4本脚タイプ

      アイリスチトセ スタッキングチェアー LTS(ライタス) シリーズ

      アイリスチトセ スタッキングチェアー LTS(ライタス) シリーズ

        ミーティングチェア LTS-110

        ミーティングチェア LTS-110

          メーカー イトーキ 藤沢工業 アイリスチトセ アイリスチトセ
          通常価格 20,000円 10,220円 10,126円 13,983円
          通常出荷日 12日目~   18日目   9日目   9日目  
          高さ(mm) 770 - - -
          幅(mm) 535 - - -

          スタッキングチェア ルベックのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました