(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カノン ツ-ルバランサー KL-1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カノン ツ-ルバランサー KL-1200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,638円
税込単価
4,002円

手を放しても使用できるツールバランサー KL-1200。【特長】・スプリング強...

詳細情報を確認する

型番

KL-1200 解除

Loading...

カノン ツールバランサー KL-1200の仕様

製品イメージ

製品イメージ

型式適用機種
KL-1200全機種
  • ※ オプション品により対応する型式が異なりますのでお間違いのないようご注意ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KL-1200

1個

3,638( 4,002円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手を放しても使用できるツールバランサー KL-1200。
【特長】
・スプリング強さを調節でき、吊り下げ使用時に手を放しても上下動がない。
【用途】
・長時間の使用などでは、上から吊り下げておくと疲労軽減や作業時間短縮になり便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カノン ツ-ルバランサー KL-1200の型番KL-1200のページです。
型番KL-1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノン ツ-ルバランサー KL-1200

カノン ツ-ルバランサー KL-1200

    ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

    ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

      ツールバランサー(ロープ径2mm)

      ツールバランサー(ロープ径2mm)

        スプリングバランサー(容量0.5~90kg)

        スプリングバランサー(容量0.5~90kg)

          ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

          ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

            スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

            スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

              1.3m スプリングバランサー

              1.3m スプリングバランサー

                ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

                ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

                  エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

                  エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

                    スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

                    スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

                      ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

                      ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

                        急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー

                        急速巻き上げ防止装置付 スプリングバランサー

                          ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

                          ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

                            メーカー 中村製作所 キリウス 遠藤工業 遠藤工業 トラスコ中山 遠藤工業 エスコ 遠藤工業 ハタヤリミテッド 遠藤工業 中発販売 遠藤工業 遠藤工業
                            通常価格 3,638円 3,300円 5,141円 3,948円 4,041円 18,554円 12,410円 203,230円 31,862円 43,461円 2,948円 48,793円 59,576円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目~   4日目  

                            カノン ツ-ルバランサー KL-1200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのタイプに付けられますか
                            A
                            全機種対応可です。

                            ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました