(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ランヤードミニ(60cm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KJRYM-GN
ランヤードミニ(60cm) ランヤードミニ(60CM)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【特長】・簡易落下防止安全コードです。【用途】・簡易落下防止に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    その他
  • 線径×長さ(mm×m):
    1.5×0.6
  • 質量(g):
    9.000
  • 材質詳細:
    ビニール

型番

KJRYM-GN 解除

Loading...

 
カタログを表示

KJRYM-GN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最大使用可能質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KJRYM-GN

KJRYM-GN

グリーン
4562208067071
818-4179
-
グリ-ン
0.3

10個

550( 605円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易落下防止安全コードです。
【用途】
・簡易落下防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランヤードミニ(60cm) の型番KJRYM-GNのページです。
型番KJRYM-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ランヤードミニ(60cm)

ランヤードミニ(60cm)

    リテンションランヤード スナップシャックル

    リテンションランヤード スナップシャックル

      ワイヤーフィット安全コード

      ワイヤーフィット安全コード

        ハイテク繊維製工具接続コード

        ハイテク繊維製工具接続コード

          ケブラー接続コード

          ケブラー接続コード

            布製セーフティコード 使用荷重1kg

            布製セーフティコード 使用荷重1kg

              安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)

              安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)

                安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:2kg)

                安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:2kg)

                  安全ループ(ミニタイプ)

                  安全ループ(ミニタイプ)

                    MCC セーフティワイヤブラック

                    MCC セーフティワイヤブラック

                      布製セーフティコード(5kgタイプ)

                      布製セーフティコード(5kgタイプ)

                        トップ工業 接続ワイヤ

                        トップ工業 接続ワイヤ

                          JTC-1500 ツールキャッチャー

                          JTC-1500 ツールキャッチャー

                            メーカー KAHARA CETACEA SK-11 トップ工業 SK-11 SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 松阪商事 フジ矢 トップ工業 マーベル
                            通常価格 550円 13,007円 1,497円 550円 220円 800円 2,520円 1,664円 1,199円 1,418円 1,938円 600円 2,200円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   8日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ - 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード
                            材質 その他 その他 - ポリカーボネート - - 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ - その他 ステンレス -
                            線径×長さ(mm×m) 1.5×0.6 - - - - - - - - - 8×0.84 φ1×0.03 -
                            質量(g) 9.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ビニール - - - - - - - - - - - -

                            ランヤードミニ(60cm) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KJRYM-BK
                            KJRYM-PK
                            KJRYM-PU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細 最大使用可能質量(kg)

                            550円

                            ( 605円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            ブラック4562208062588818-4178---

                            550円

                            ( 605円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            その他4562208067088818-4180ピンク--

                            550円

                            ( 605円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            その他4562208067064818-4181パープルパ-プル0.3

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました