(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ランヤード(90cm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KJRY-PK
ランヤード(90cm) ランヤード(90CM)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【特長】・簡易落下防止安全コードです。【用途】・簡易落下防止に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    その他
  • 線径×長さ(mm×m):
    2×0.9
  • 質量(g):
    14.400
  • 材質詳細:
    ビニール

型番

KJRY-PK 解除

Loading...

 
カタログを表示

KJRY-PK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KJRY-PK

KJRY-PK

その他
4562208067224
818-4184
ピンク

5個

600( 660円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易落下防止安全コードです。
【用途】
・簡易落下防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランヤード(90cm) の型番KJRY-PKのページです。
型番KJRY-PKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ランヤード(90cm)

ランヤード(90cm)

    布製安全コード エクストラロング

    布製安全コード エクストラロング

      ワイヤー入り布製安全コード

      ワイヤー入り布製安全コード

        布製安全コード

        布製安全コード

          携帯電話用布製安全コード

          携帯電話用布製安全コード

            インパクト用布製安全コード

            インパクト用布製安全コード

              オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

              オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

                MCC セーフティワイヤブラック

                MCC セーフティワイヤブラック

                  電工ドライバー用布製安全コード

                  電工ドライバー用布製安全コード

                    オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                    オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                      セーフティーコード (5.0kg用)

                      セーフティーコード (5.0kg用)

                        JTC-1500 ツールキャッチャー

                        JTC-1500 ツールキャッチャー

                          職人作 ハイスリムナス環

                          職人作 ハイスリムナス環

                            メーカー KAHARA DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT オーエッチ工業 松阪商事 DBLTACT オーエッチ工業 オーエッチ工業 マーベル 職人作
                            通常価格 481円 1,588円 1,488円 997円 1,088円 1,720円 1,189円 1,418円 1,288円 1,760円 3,456円 2,200円 1,635円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   5日目   9日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ - 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード
                            材質 その他 - - - - - その他 - - その他 - - -
                            線径×長さ(mm×m) 2×0.9 - - - - - 10×1.35 - - 14×1.35 6 - -
                            質量(g) 14.400 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ビニール - - - - - - - - - - - -

                            ランヤード(90cm) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KJRY-BK
                            KJRY-GN
                            KJRY-PU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            ブラック4562208062199818-4182-

                            600円

                            ( 660円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            グリーン4562208067217818-4183-

                            481円

                            ( 529円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            その他4562208067200818-4185パープル

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました