(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SANSHIN 軽量セミボルトレスラック樹脂

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SANSHIN 軽量セミボルトレスラック樹脂

通常価格(税別)
12,057円 ~ 15,124円
税込価格
13,263円 ~ 16,636円

【特長】・収納物の落下を防ぐ樹脂製ネットです。(樹脂製のためクロムフリーの環境...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
875
-
1200
108-6515
900.0

1個

12,057( 13,263円 )

18日目

1500
-
1200
109-4411
1400.0

1個

15,124( 16,636円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納物の落下を防ぐ樹脂製ネットです。(樹脂製のためクロムフリーの環境性)
【用途】
・収納物の落下防止に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SANSHIN 軽量セミボルトレスラック樹脂

SANSHIN 軽量セミボルトレスラック樹脂

    タイヤラック はめ込み式

    タイヤラック はめ込み式

      SANSHIN 軽量セミボルトレスラック側面パネル

      SANSHIN 軽量セミボルトレスラック側面パネル

        キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャニオンレッジ/フリーガード

        キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャニオンレッジ/フリーガード

          縦仕切付軽量物品棚

          縦仕切付軽量物品棚

            背板・側板付軽量物品棚

            背板・側板付軽量物品棚

              ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用

              ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用

                キャンチラック複式1連

                キャンチラック複式1連

                  中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                  中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                    ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用

                    ルミナスゴムキャスター2個セット(ストッパー付) 19mmポール用

                      キャンチラック複式増結1連

                      キャンチラック複式増結1連

                        ソリッドエレファントシェルフ

                        ソリッドエレファントシェルフ

                          キャスターベースユニット φ100(キャスター径100mm)用

                          キャスターベースユニット φ100(キャスター径100mm)用

                            メーカー 三進金属工業 アイリスオーヤマ 三進金属工業 キャニオン 日本ファイリング 日本ファイリング ルミナス(ドウシシャ) 日本ファイリング サカエ ルミナス(ドウシシャ) 日本ファイリング タニコー トラスコ中山
                            通常価格 12,057円 4,460円 1,718円 4,889円 32,565円 28,796円 538円 73,909円 14,577円 868円 71,186円 64,815円 14,885円
                            通常出荷日 18日目   4日目   9日目~   4日目~   11日目~   11日目~   3日目   10日目~   10日目   3日目   11日目~   4日目~   1日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション - - - 軽量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション - 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプオプション
                            材質 プラスチック その他 スチール - - - その他 スチール スチール その他 - ステンレス スチール
                            材質1 PP(ポリプロピレン) - スチール粉体塗装仕上げ - - - - - - - - - -

                            SANSHIN 軽量セミボルトレスラック樹脂のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました