(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,907円
税込単価
22,998円

【特長】・手動にて重量物の上下作業を容易に操作出来ます。【商品仕様】・建築ジャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • ストローク(mm):
    120
  • 質量(g):
    11000.0
  • 最低高(mm):
    310
  • JANコード:
    4940179000837
  • トラスココード:
    851-9971

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KJ35

1個

20,907( 22,998円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動にて重量物の上下作業を容易に操作出来ます。
【商品仕様】
・建築ジャッキ55mm(3.5t)用
・JANコード:4940179000837
・トラスココード:851-9971
・質量:11kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)の型番KJ35のページです。
型番KJ35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)

日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)

    日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用 (1台入)

    日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用 (1台入)

      日ノ出 建築ジャッキ50MM(3T)用 (1台入)

      日ノ出 建築ジャッキ50MM(3T)用 (1台入)

        フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

        フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

          油圧ジャッキ(超小型)

          油圧ジャッキ(超小型)

            マイティージャッキ

            マイティージャッキ

              2段式油圧ジャッキ

              2段式油圧ジャッキ

                ロック式油圧ジャッキ

                ロック式油圧ジャッキ

                  車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

                  車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

                    ジャーナルジャッキ

                    ジャーナルジャッキ

                      油圧ジャッキ(2~50t) EA993BFシリーズ

                      油圧ジャッキ(2~50t) EA993BFシリーズ

                        木台付 豆ジャッキ

                        木台付 豆ジャッキ

                          メーカー 日ノ出(丸八鋳造所) 日ノ出(丸八鋳造所) 日ノ出(丸八鋳造所) マサダ製作所 エスコ 日平機器 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 大阪ジャッキ製作所 エスコ ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                          通常価格 20,907円 16,101円 17,795円 50,711円 23,910円 88,480円 40,689円 48,950円 132,544円 58,991円 4,850円 3,043円
                          通常出荷日 2日目   4日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目  
                          商品タイプ ジャッキ - - - - - - - - - - -
                          ストローク(mm) 120 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 11000.0 - - - - - - - - - - -
                          最低高(mm) 310 - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4940179000837 - - - - - - - - - - -

                          日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました