(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップソージャパン ドイツベストマックス丸鋸用カネ定規300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チップソージャパン ドイツベストマックス丸鋸用カネ定規300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

【特長】・通常時90度(表面)・45度(裏面)の丸鋸ガイド定規です。・カネ90...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4949022006767
  • トラスココード:
    828-3452
  • 外径(mm):
    300
  • 質量(g):
    648
  • 材質:
    アクリル材

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • 70℃をこえる高温の場所に長時間放置すると熱により変形する恐れがあります。 急激な強い衝撃を加えますと割れ、欠け、ヒビなど発生する恐れがあります。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KJ-300

1個

5,300( 5,830円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常時90度(表面)・45度(裏面)の丸鋸ガイド定規です。
・カネ90度より40度傾きまでの角度調整ができます。
・透明アクリル材使用なので材料が見えて安心です。
・アクリル製品なので、摩擦による減りが無く、正確なカネが長持ちします。
【用途】
・丸鋸ガイド定規。
【商品仕様】
・ドイツベストマックス丸鋸用カネ定規300
・JANコード:4949022006767
・トラスココード:828-3452
・質量:648g
【材質/仕上】
・アクリル材

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • 70℃をこえる高温の場所に長時間放置すると熱により変形する恐れがあります。 急激な強い衝撃を加えますと割れ、欠け、ヒビなど発生する恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チップソージャパン ドイツベストマックス丸鋸用カネ定規300の型番KJ-300のページです。
型番KJ-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チップソージャパン ドイツベストマックス丸鋸用カネ定規300

チップソージャパン ドイツベストマックス丸鋸用カネ定規300

    内装作業用インテリアソー

    内装作業用インテリアソー

      スカイエースチップソー(木工用)

      スカイエースチップソー(木工用)

        スーパーオールマイティー スライド・卓上マルノコ用 (多種材料切断)

        スーパーオールマイティー スライド・卓上マルノコ用 (多種材料切断)

          スカイエースチップソー卓上・スライド丸鋸用

          スカイエースチップソー卓上・スライド丸鋸用

            無限チップソー(木工用)

            無限チップソー(木工用)

              iwood プロフェッショナルチップソー 125mm×42P

              iwood プロフェッショナルチップソー 125mm×42P

                FRAPS-フラップスー(集成材用)

                FRAPS-フラップスー(集成材用)

                  鉄&ステンレス兼用チップソー

                  鉄&ステンレス兼用チップソー

                    ドイツファインマックス(スライド用)

                    ドイツファインマックス(スライド用)

                      ドイツベストマックス スライド丸鋸用(アルミ用)

                      ドイツベストマックス スライド丸鋸用(アルミ用)

                        オールマイティーチップソー 165×52P

                        オールマイティーチップソー 165×52P

                          スカイカット (アルミ用)

                          スカイカット (アルミ用)

                            メーカー チップソージャパン チップソージャパン ハウスビーエム 山真製鋸 ハウスビーエム ハウスビーエム EARTH MAN ハウスビーエム ケンコウカイソク チップソージャパン チップソージャパン EARTH MAN ハウスビーエム
                            通常価格 5,300円 5,193円 2,100円 6,828円 4,500円 5,000円 2,120円 5,046円 3,300円 3,900円 6,918円 3,300円 5,914円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目   4日目   5日目   3日目~   3日目~   2日目   1日目~  
                            JANコード 4949022006767 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 828-3452 - - - - - - - - - - - -
                            外径(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 648 - - - - - - - - - - - -
                            材質 アクリル材 - - - - - - - - - - - -

                            チップソージャパン ドイツベストマックス丸鋸用カネ定規300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            丸ノコ用定規カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました