(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日ノ出 建築ジャッキ50MM(3T)用 (1台入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日ノ出 建築ジャッキ50MM(3T)用 (1台入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,795円
税込単価
19,575円

【特長】・手動にて重量物の上下作業を容易に操作出来ます。【商品仕様】・建築ジャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    30(3)
  • JANコード:
    4940179000820
  • 質量(g):
    9000.0
  • トラスココード:
    851-9970
  • 最低高(mm):
    295

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KJ30

1個

17,795( 19,575円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動にて重量物の上下作業を容易に操作出来ます。
【商品仕様】
・建築ジャッキ50mm(3t)用
・JANコード:4940179000820
・トラスココード:851-9970
・質量:9kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日ノ出 建築ジャッキ50MM(3T)用 (1台入)の型番KJ30のページです。
型番KJ30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日ノ出 建築ジャッキ50MM(3T)用 (1台入)

日ノ出 建築ジャッキ50MM(3T)用 (1台入)

    日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)

    日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)

      日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用 (1台入)

      日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用 (1台入)

        マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400

        マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400

          ミニジャッキ JS-2N

          ミニジャッキ JS-2N

            2段式油圧ジャッキ(超低床式)

            2段式油圧ジャッキ(超低床式)

              標準オイルジャッキ

              標準オイルジャッキ

                マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                  マサダ 油圧ジャッキ(低床型)

                  マサダ 油圧ジャッキ(低床型)

                    オートジャッキスタンド

                    オートジャッキスタンド

                      ポート穴付油圧ジャッキ

                      ポート穴付油圧ジャッキ

                        メーカー 日ノ出(丸八鋳造所) 日ノ出(丸八鋳造所) 日ノ出(丸八鋳造所) マキシンコー SK-11 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 バーコ マサダ製作所
                        通常価格 17,795円 20,907円 16,101円 72,277円 4,381円 60,132円 457,599円 6,885円 16,624円 13,598円 47,439円
                        通常出荷日 3日目   2日目   4日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ その他 ジャッキ
                        揚力(kN(t)) 30(3) - 20(2) - 5(0.5) 100(10) 1000(100) - - - -
                        JANコード 4940179000820 - 4940179000813 - - - - - - - -
                        質量(g) 9000.0 - 7000.0 - - - - - - - -
                        トラスココード 851-9970 - 851-9969 - - - - - - - -

                        日ノ出 建築ジャッキ50MM(3T)用 (1台入)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました