(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用 (1台入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用 (1台入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,101円
税込単価
17,711円

【特長】・手動にて重量物の上下作業を容易に操作出来ます。【商品仕様】・建築ジャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    20(2)
  • JANコード:
    4940179000813
  • 質量(g):
    7000.0
  • トラスココード:
    851-9969
  • 最低高(mm):
    260

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KJ20

1個

16,101( 17,711円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動にて重量物の上下作業を容易に操作出来ます。
【商品仕様】
・建築ジャッキ45mm(2t)用
・JANコード:4940179000813
・トラスココード:851-9969
・質量:7kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用 (1台入)の型番KJ20のページです。
型番KJ20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用 (1台入)

日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用 (1台入)

    日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)

    日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)

      日ノ出 建築ジャッキ50MM(3T)用 (1台入)

      日ノ出 建築ジャッキ50MM(3T)用 (1台入)

        フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

        フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

          油圧ジャッキ(超小型)

          油圧ジャッキ(超小型)

            マイティージャッキ

            マイティージャッキ

              車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

              車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

                2段式油圧ジャッキ

                2段式油圧ジャッキ

                  ミニタイプ油圧ジャッキ

                  ミニタイプ油圧ジャッキ

                    OH 油圧ジャッキ 6タイプ

                    OH 油圧ジャッキ 6タイプ

                      イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t

                      イーグル 2段伸び・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ能力10t

                        建物用ジャッキパワーウェッジ (複動式)

                        建物用ジャッキパワーウェッジ (複動式)

                          メーカー 日ノ出(丸八鋳造所) 日ノ出(丸八鋳造所) 日ノ出(丸八鋳造所) マサダ製作所 エスコ 日平機器 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 オーエッチ工業 今野製作所 今野製作所
                          通常価格 16,101円 20,907円 17,795円 50,711円 23,910円 88,480円 132,544円 40,689円 21,128円 6,853円 78,480円 400,259円
                          通常出荷日 4日目   2日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~   11日目   1日目~  
                          商品タイプ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                          揚力(kN(t)) 20(2) - 30(3) 100(10) 50(5) 100(10) - 100(10) - - 100(10) -
                          JANコード 4940179000813 - 4940179000820 - - - - - - - - -
                          質量(g) 7000.0 - 9000.0 - - - - - - - - -
                          トラスココード 851-9969 - 851-9970 - - - - - - - - -

                          日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用 (1台入)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました