(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金具 ロープキャッチャー鉄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KJ-19-2
金具 ロープキャッチャー鉄【2個入り】 ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
429円
税込単価
472円

【特長】・ロープの先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます【用途】・ロープの先端...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    スチール(メッキ仕上)
  • セット内容/付属品:
    マンボカン×2個、ロープキャッチャー×2個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KJ-19-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

KJ-19-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
摘要(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KJ-19-2

6
4903599011913
794-6121
30

1パック

2個入り

429( 472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープの先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます
【用途】
・ロープの先端に輪が必要なシーンに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金具 ロープキャッチャー鉄の型番KJ-19-2のページです。
型番KJ-19-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金具 ロープキャッチャー鉄

金具 ロープキャッチャー鉄

    φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

    φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

      フック付アダプター(ロープ用/4個)

      フック付アダプター(ロープ用/4個)

        ホイストロープ

        ホイストロープ

          ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m

          ユタカメイク ロープ 重量用トリックロープ 15φ×6m

            ロープ止め金具(丸型/2本)鉄(クロメートメッキ)

            ロープ止め金具(丸型/2本)鉄(クロメートメッキ)

              端末爪

              端末爪

                金具 端末爪 鉄

                金具 端末爪 鉄

                  3.0-5.0mmロープ用スライド金具(10ヶ)

                  3.0-5.0mmロープ用スライド金具(10ヶ)

                    ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m

                    ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m

                      ロープ止め金具(V型/10個)

                      ロープ止め金具(V型/10個)

                        ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)

                        ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)

                          6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)

                          6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)

                            メーカー ユタカメイク エスコ エスコ オーエッチ工業 ユタカメイク エスコ ユタカメイク ユタカメイク エスコ ユタカメイク エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 429円 350円 700円 2,845円 4,046円 830円 101円 129円 910円 6,036円 940円 408円 384円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            その他 オプション - - - - オプション オプション オプション - - オプション オプション -
                            材質1 スチール(メッキ仕上) - - - - - - - - ロープ:ポリエステル - - -
                            セット内容/付属品 マンボカン×2個、ロープキャッチャー×2個 - - - - - - - - - - - -

                            金具 ロープキャッチャー鉄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KJ-17-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            摘要
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            436円

                            ( 480円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            124903599011852794-611257

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました