(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,611円
税込単価
67,772円

【特長】・回転式のフタは開閉が容易です。・緊急漏洩対策に最適です。・UN規格(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    吸収材キット
  • 用途:
    オイル用
  • 油吸収量:
    45.1L/セット
  • トラスココード:
    514-2407
  • 質量(g):
    11800
  • 材質1:
    容器素材:ポリエチレン、中身:ポリプロピレン(PP)

型番

KIT411-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KIT411-01

1個

61,611( 67,772円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転式のフタは開閉が容易です。
・緊急漏洩対策に最適です。
・UN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S容器等級1、2、3)に適合しています。
【用途】
・オイル専用。
・緊急漏洩対策キット。
【商品仕様】
・吸収量(L/セット):45.1
・容器サイズ
・上部直径×底部直径×高さ(mm):573×451×486
・トラスココード:514-2407
・質量:11.8kg
【材質/仕上】
・容器素材:ポリエチレン
・中身:ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキットの型番KIT411-01のページです。
型番KIT411-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット

pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット

    pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311

    pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキット KIT311

      ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット KIT211(油、冷却水、溶剤、水用)

      ピグ 76Lコンテナ入りスピルキット KIT211(油、冷却水、溶剤、水用)

        ピグ ラージオーバーパックキット

        ピグ ラージオーバーパックキット

          pig ピグラージオーバーパックキット KIT302

          pig ピグラージオーバーパックキット KIT302

            pig ピグラージオーバーパックキット

            pig ピグラージオーバーパックキット

              ピグ クリアスピルキット(油専用)

              ピグ クリアスピルキット(油専用)

                pig ピグドラムスピルトレー

                pig ピグドラムスピルトレー

                  KIT211ピグ76Lコンテナスピル

                  KIT211ピグ76Lコンテナスピル

                    クリアスピルキット KIT367

                    クリアスピルキット KIT367

                      MAT154Aピグマットミディアムウェイ

                      MAT154Aピグマットミディアムウェイ

                        吸収材キット(液体・危険物用)

                        吸収材キット(液体・危険物用)

                          クリアスピルキット

                          クリアスピルキット

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン ニューピグコーポレーション アズワン エスコ ニューピグコーポレーション
                            通常価格 61,611円 69,687円 41,208円 110,176円 277,900円 206,212円 15,273円 31,770円 51,439円 18,331円 24,819円 71,280円 15,246円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   4日目~   8日目   4日目   1日目   5日目   13日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット 吸収材キット - - 吸収材キット - 吸収材キット 吸収材キット
                            用途 オイル用 液体危険物用 オイル・水・溶剤用 - 液体危険物用 オイル用 オイル用 - - オイル・水・酸・アルカリ用 - 液体危険物用 オイル・水・溶剤用
                            油吸収量 45.1L/セット 41.5L/セット 44.4L/セット - - - 22.1L/セット - - 18.1L/セット - - 18.1L/セット
                            トラスココード 514-2407 514-2334 406-0679 - 514-2296 514-2369 364-6793 - - 364-6785 - - 364-6777
                            質量(g) 11800 12700 12400 - 45400 43100 2300 - - 2300 - - 2700

                            pig ピグ76Lコンテナ入りスピルキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました