(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KHS60T
サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg ハシゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
197,126円
税込単価
216,839円

【特長】・支柱厚さ130mmの最薄幅、コンパクト収納可能なサヤ管構造で持ち運び...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

KHS60T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHS60T

2~2.9
5~5.9
4969182263015
851-4767
2.68~5.99
17200.0

1個

197,126( 216,839円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱厚さ130mmの最薄幅、コンパクト収納可能なサヤ管構造で持ち運び、収納作業がスムーズな3連はしごです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kgの型番KHS60Tのページです。
型番KHS60Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

    3連はしご KHS-T

    3連はしご KHS-T

      3連はしご TRN

      3連はしご TRN

        2連はしご

        2連はしご

          二連はしごサンノテ

          二連はしごサンノテ

            3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

            3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

              3連はしご アップスライダー 業務用

              3連はしご アップスライダー 業務用

                3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

                3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                    サヤ管式3連はしご コンパクト3

                    サヤ管式3連はしご コンパクト3

                      アルミ2連はしご HE2型

                      アルミ2連はしご HE2型

                        2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

                        2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

                          3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

                          3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ ナカオ ナカオ 長谷川工業 エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション ナカオ
                            通常価格 197,126円 281,112円 77,436円 55,043円 48,626円 131,942円 212,231円 139,250円 38,031円 204,282円 43,789円 50,547円 150,708円
                            通常出荷日 4日目   4日目   12日目   4日目   4日目   3日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   9日目   4日目   1日目~   6日目~  
                            商品タイプ 3連はしご 3連はしご 3連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 3連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご
                            規格 その他規格 その他規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し - 規格無し その他規格 その他規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 130 130 130 - 130 100 100 100 100 130
                            Aマーク Aマーク認定品 Aマーク認定品 Aマーク認定品 Aマーク認定品 - - - - - - - - -

                            サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KHS70T
                            KHS80T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮前全長
                            (m)
                            伸縮後全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 全長(m) 質量(g)

                            209,195円

                            ( 230,115円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3~3.97~7.94969182263022851-47683.03~7.0319200.0

                            226,437円

                            ( 249,081円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3~3.98~8.94969182263039851-47693.37~8.0621300.0

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました