(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3連はしご KHS-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KHS100T
3連はしご KHS-T ハシゴ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
281,112円 249,880円
税込単価
309,223円 274,868円

【特長】・支柱厚さ130mmの薄型設計で、コンパクト収納を実現した3連はしご・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    3連はしご
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 正面有効幅(mm):
    358
  • 踏ざん間隔(mm):
    344
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    上43・中下20.5
  • 材質1:
    アルミ
  • Aマーク:
    Aマーク認定品
  • 外寸(mm):
    452

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KHS100T 解除

Loading...

商品情報を表示

KHS100T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHS100T

4~4.9
10~
4969182263336
851-4766
10.11
28000

1個

281,112円

249,880

( 274,868円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱厚さ130mmの薄型設計で、コンパクト収納を実現した3連はしご
・インサイド構造で、ねじれに強くかさばりません
・収納止め金具ユニットが車載時の急発進急停止による中はしご・上はしごの飛び出しを防止します
・軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定品です
・オプションで電柱用ベルトHDB500・フックHDG60R取付可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3連はしご KHS-Tの型番KHS100Tのページです。
型番KHS100Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3連はしご KHS-T

3連はしご KHS-T

    サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

    サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

      3連はしご TRN

      3連はしご TRN

        3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

        3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

          ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

          ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

            二連はしごサンノテ

            二連はしごサンノテ

              アルミ2連はしご HE2型

              アルミ2連はしご HE2型

                サヤ管式3連はしご コンパクト3

                サヤ管式3連はしご コンパクト3

                  2連はしご アップスライダー業務用

                  2連はしご アップスライダー業務用

                    2連はしご

                    2連はしご

                      3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

                      3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

                        3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

                        3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

                          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ ナカオ ピカコーポレイション ナカオ 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業 アルインコ エスコ ナカオ アルインコ
                            通常価格 281,112円 197,126円 77,436円 131,942円 38,031円 48,626円 43,789円 204,282円 122,099円 55,043円 139,250円 150,708円 33,334円
                            通常出荷日 4日目   4日目   12日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目~   4日目  
                            商品タイプ 3連はしご 3連はしご 3連はしご 3連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 3連はしご 2連はしご
                            規格 その他規格 その他規格 JIS規格品 規格無し その他規格 規格無し JIS規格品 その他規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し その他規格
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 130 100 130 100 100 130 130 130 130 100
                            正面有効幅(mm) 358 - 325(上、中はしご)353(下はしご) - - - - - - 322(上はしご) 353(下はしご) - - -
                            踏ざん間隔(mm) 344 - 345 - - - - - - 345 - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KHS90T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮前全長
                            (m)
                            伸縮後全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 全長(m) 質量(g)

                            284,484円

                            ( 312,932円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3~3.99~9.94969182263329851-47709.0826000

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました