(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易式電動リフター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KHD710
簡易式電動リフター ハンドパレットトラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,045,540円 929,380円
税込単価
1,150,094円 1,022,318円

【特長】・省コスト・省スペースな電動上昇・電動走行リフターです・4輪目のキャス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • バッテリー:
    12V100AH
  • 材質1:
    スチール
  • 昇降:
    電動油圧
  • 昇降方式:
    電動式
  • 前車輪:
    固定キャスター2個
  • 運転方式:
    歩行

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

Loading...

商品情報を表示

KHD710 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
ハンドル
ジャバラ
品名
揚高(mm)
走行
質量(kg)
仕様
後車輪
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHD710

700
カルルHD 電動走行
75~1400
自走
370
電動走行式
ドライブタイヤ・キャスター

1個

1,045,540円

929,380

( 1,022,318円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省コスト・省スペースな電動上昇・電動走行リフターです
・4輪目のキャスターをそのままの位置で走行ドライブとステアリングに採用の為、驚異的な小旋回半径を実現しました
【用途】
・棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

簡易式電動リフターの型番KHD710のページです。
型番KHD710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易式電動リフター

簡易式電動リフター

    181kg/3.06m 手動式リフト

    181kg/3.06m 手動式リフト

      コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

      コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

        トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

        トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

          コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

          コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

            コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)

            コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)

              ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

              ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

                ステンレスリフト SHL100/300

                ステンレスリフト SHL100/300

                  ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

                  ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

                    コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型

                    コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型

                      ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)

                      ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)

                        メーカー コレック エスコ トラスコ中山 スギヤス トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス 京町産業車輌 東正車輛 トラスコ中山 スギヤス
                        通常価格 485,368円 480,490円 119,673円 480,594円 145,299円 173,403円 1,075,709円 386,509円 93,242円 417,235円 95,067円
                        通常出荷日 5日目~   6日目   12日目~   8日目~   14日目~   9日目~   8日目~   4日目~   10日目~   9日目~   8日目~  
                        商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                        バッテリー 12V100AH - - - - - - - - - -
                        材質1 スチール - - - - - - - - - -
                        昇降 電動油圧 - - - - - - - - - -
                        昇降方式 電動式 - - - - - - - - - -

                        簡易式電動リフターのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        KH5100
                        KH5200
                        KH7100
                        KHD520
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        均等荷重(kg) ハンドル ジャバラ 品名 揚高(mm) 走行 質量
                        (kg)
                        仕様 後車輪

                        485,368円

                        ( 533,905円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        500カルルH 手押し走行85~1420手押220手動走行式キャスター2個

                        625,470円

                        ( 688,017円 )
                        1個 あり

                        19日目

                        500カルルH 手押し走行85~2500手押280手動走行式キャスター2個

                        879,000円

                        ( 966,900円 )
                        1個 -

                        39日目

                        700--カルルH 手押し走行75~1400手押350電動走行式ドライブタイヤ・キャスター

                        854,885円

                        ( 940,374円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        500カルルHD 電動走行85~2500自走300電動走行式ドライブタイヤ・キャスター

                        電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました