(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カノン サスペンションラック9Kシリーズ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カノン サスペンションラック9Kシリーズ用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
743円
税込単価
817円

【特長】適合機種が9K、9K-131シリーズで材質がプラスチックのサスペンショ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 適合機種:
    9K、9K-131シリーズ
  • 質量(g):
    52.000
  • トラスココード:
    808-6118
  • 材質1:
    プラスチック
  • JANコード:
    4580125341340

Loading...

カノン サスペンションラック3Kシリーズ用KH-2の仕様

製品イメージ

製品イメージ

型式適用機種
KH-25Kシリーズ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KH-1

1個

743( 817円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
適合機種が9K、9K-131シリーズで材質がプラスチックのサスペンションラックです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カノン サスペンションラック9Kシリーズ用の型番KH-1のページです。
型番KH-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カノン サスペンションラック9Kシリーズ用

カノン サスペンションラック9Kシリーズ用

    マジック式スポンジ 170mm

    マジック式スポンジ 170mm

      吸水ポンプ

      吸水ポンプ

        充電器 C5-S1230

        充電器 C5-S1230

          メーカー 中村製作所 HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ パオック
          通常価格 743円 2,151円 2,998円 5,147円
          通常出荷日 1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ -
          適合機種 9K、9K-131シリーズ - - -
          質量(g) 52.000 - - -
          トラスココード 808-6118 - - -
          材質1 プラスチック - - -

          カノン サスペンションラック9Kシリーズ用のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q どのタイプが付けられますか?
          A
          9K、9K-131シリーズです。

          充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました