(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用消えないマーカー中

工業用消えないマーカー中

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
230円
税込価格
253円

【特長】・下地色の影響をうけない鮮明な筆記線。顔料系なので、耐光性・耐水性に優...

詳細情報を確認する

  • 文字サイズ:
    中字
  • 質量(g):
    20.000
  • 材質1:
    本体:油性顔料系
  • 材質2:
    芯:ポリエステル
  • ペン先(mm):
    2
  • 適合温度範囲(℃):
    -20~200

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4902561002737
818-5618
-
10

10個

230( 253円 )

1日目

4902561002744
818-5619
-
10

10個

230( 253円 )

1日目

4902561002751
818-5620
-
10

10個

230( 253円 )

1日目

-
4902561002768
818-5621
蛍光ピンク
10

1個

230( 253円 )

1日目

4902561002775
818-5622
-
10

10個

230( 253円 )

1日目

4902561002782
818-5623
-
10

10個

230( 253円 )

1日目

4902561002799
818-5624
-
10

10個

230( 253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下地色の影響をうけない鮮明な筆記線。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています
・耐光性・耐水性にすぐれた顔料インクを使用しています
【用途】
・木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用消えないマーカー中

工業用消えないマーカー中

    工業用マーカー“ホワイト”

    工業用マーカー“ホワイト”

      耐水黒板マーカー

      耐水黒板マーカー

        蓄光用マーカー

        蓄光用マーカー

          鉄鋼用マーカー 細字

          鉄鋼用マーカー 細字

            ソリッドマーカー 細字

            ソリッドマーカー 細字

              マーキングチョーク

              マーキングチョーク

                鉄鋼用マーカー 中字

                鉄鋼用マーカー 中字

                  油性工業用メタリックマーカー(中字)

                  油性工業用メタリックマーカー(中字)

                    メーカー 不易糊工業 ぺんてる 不易糊工業 サクラクレパス サクラクレパス サクラクレパス 三菱鉛筆 サクラクレパス トラスコ中山
                    通常価格 230円 200円 300円 1,099円 250円 257円 177円 459円 490円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                    文字サイズ 中字 - - - 細字 細字 - 中字 中字
                    質量(g) 20.000 - 20.000 - - - - - -
                    材質1 本体:油性顔料系 - 本体:油性顔料系 - - - - - -
                    材質2 芯:ポリエステル - 芯:ポリエステル - - - - - -
                    ペン先(mm) 2 - - - - - - - -

                    工業用消えないマーカー中のレビュー

                    評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                    鋼材用に使用
                    評価 4.0満足度:4.02020/04/22
                    鋼材用に2本目を購入しました。
                    耐油性で大変重宝しています。 

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ワークのペイント
                    評価 4.0満足度:4.02020/03/09
                    今まで使っていたメーカーのと大差なく使えています。ただ使用の仕方によるかも知れませんが、ペン先の強度が少し弱い気がします。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    識別用に
                    評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                    ワークの識別用に使用。
                    長期間、識別マークが消えてほしくない為この商品を採用しました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました