(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空研 ストレートグラインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空研 ストレートグラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,543円
税込単価
14,897円

【特長】・小型・軽量で片手で簡単に操作できます。・切粉が飛散しない後方排気型で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    25000
  • 全長:
    150mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.38
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.5
  • 使用コンプレッサー(kw):
    2.2
  • 材質/仕上:
    アルミニウム
  • セット内容/付属品:
    カップリングプラグ20PM、1/4インチレギュレーター、板スパナ
  • 軸径(mm):
    3、6
  • JANコード:
    4560246021192
  • トラスココード:
    852-3184
  • 質量(kg):
    0.35

(i)ご注意

  • 沖縄への出荷は不可

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KG-10

1個

13,543( 14,897円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で片手で簡単に操作できます。
・切粉が飛散しない後方排気型です。
・作業能率の良い高回転型です。
【用途】
・スポット溶接や各種金型の修正作業
・機械加工後の面取りやバリ取り作業
・タイヤパンク修理時の接着面の足付け作業
【商品仕様】
・軸径(mm):3・6
・軸径(mm):3・6
・無負荷回転速度(r.p.m.):25、000
・チャック付全長(mm):150
・空気消費量(m3(Normal)/min.):0.38
・ホース口金取付ねじ:Rc1/4
・使用コンプレッサー(kW):2.2
・使用エアホース(mm):6.5
・使用空気圧力:0.6MPa
・使用空気圧力:0.6MPa
・JANコード:4560246021192
・トラスココード:852-3184
・質量:0.35kg
【材質/仕上】
・アルミニウム
【セット内容/付属品】
・カップリングプラグ20PM
・1/4インチレギュレーター
・板スパナ

(i)ご注意

  • 沖縄への出荷は不可
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

空研 ストレートグラインダーの型番KG-10のページです。
型番KG-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空研 ストレートグラインダー

空研 ストレートグラインダー

    SP 低速ダイグラインダー

    SP 低速ダイグラインダー

      コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS

      コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS

        SP ダイグラインダー(全長164mm)

        SP ダイグラインダー(全長164mm)

          SP ダイグラインダー(全長120mm)

          SP ダイグラインダー(全長120mm)

            SP エアアングルグラインダー

            SP エアアングルグラインダー

              エアアングルグラインダー レバータイプ

              エアアングルグラインダー レバータイプ

                エアカットオフツール

                エアカットオフツール

                  SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

                  SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

                    SI ダイグラインダー(全長170mm)

                    SI ダイグラインダー(全長170mm)

                      空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

                      空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

                        SI ダイグラインダー(全長151mm)

                        SI ダイグラインダー(全長151mm)

                          アングルグラインダNAG-70S

                          アングルグラインダNAG-70S

                            メーカー 空研 エス・ピー・エアー コンパクトツール エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 信濃機販 バーコ エス・ピー・エアー 信濃機販 空研 信濃機販 日本ニューマチック工業
                            通常価格 13,543円 20,775円 36,489円 15,249円 14,910円 46,271円 30,192円 32,471円 20,114円 16,648円 33,331円 13,429円 38,933円
                            通常出荷日 4日目   7日目   8日目   7日目   4日目   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 25000 3800 3800 23000 28000 15000 - 18000 20000 22000 6500 25000 7600
                            全長 150mm 192 192mm 164 120 157 - 195mm 160 170mm 320mm 151mm 238mm
                            空気消費量(m³/min) 0.38 - 0.47 - - 0.4 - 0.113 0.2 0.33 0.7 0.21 1.1
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.62 - 0.62 0.62 0.62 0.6 0.63 0.62 0.6 0.6 0.6 0.6

                            空研 ストレートグラインダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました