(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準リフトテーブル KFTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準リフトテーブル KFTシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
296,721円 252,657円
税込単価
326,393円 277,923円

低床式の電動油圧式テーブルリフトです。【特長】・油圧ユニットに圧力補償付きの絞...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • モーター出力(kW):
    0.75
  • 上昇時間 50Hz(秒):
    8
  • 上昇時間 60Hz(秒):
    7
  • トラスココード:
    120-7329
  • ストローク(mm):
    800
  • テーブル高さ(mm):
    200~1000
  • テーブル寸法 幅×長さ(mm):
    600×800
  • 電源(V):
    三相200
  • 昇降方式:
    電動油圧式
  • 質量(kg):
    120
  • 材質詳細:
    SS400

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • テーブルに載せる際は、荷重が偏らないように注意してください。荷重が偏るとリフトテーブルが転倒するなどの危険があります。
  • 車上渡しになります。荷下ろし、設置などはお届け先においてご対応ください。なお、重量物ですので十分ご注意ください。

型番

KFT-300-075 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KFT-300-075

1個

296,721円

252,657

( 277,923円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低床式の電動油圧式テーブルリフトです。
【特長】
・油圧ユニットに圧力補償付きの絞り弁を使用しており、積載重量が変化しても下降速度はほぼ一定です。
・静かな運転ができるので、騒音をきらう場所に設置可能です。
・新アーム方式を採用しているため効率がよくモーター馬力が小さくてすみ、省エネです。
【仕様】
・使用頻度:150回(停止回数)/日

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • テーブルに載せる際は、荷重が偏らないように注意してください。荷重が偏るとリフトテーブルが転倒するなどの危険があります。
  • 車上渡しになります。荷下ろし、設置などはお届け先においてご対応ください。なお、重量物ですので十分ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標準リフトテーブル KFTシリーズの型番KFT-300-075のページです。
型番KFT-300-075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準リフトテーブル KFTシリーズ

標準リフトテーブル KFTシリーズ

    超低床式リフトテーブル SLシリーズ

    超低床式リフトテーブル SLシリーズ

      ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

      ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

          ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

          ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

            ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)

            ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)

              ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

              ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

                リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

                リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

                  ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

                  ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

                    スリムリフト 足踏み油圧式

                    スリムリフト 足踏み油圧式

                      テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

                      テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

                        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                          メーカー 河原 河原 東正車輛 スギヤス スギヤス スギヤス 東正車輛 をくだ屋技研 東正車輛 トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス
                          通常価格 296,721円 412,487円 135,958円 121,381円 207,655円 377,738円 98,065円 612,045円 133,544円 107,581円 184,738円 234,915円
                          通常出荷日 19日目   4日目~   15日目~   15日目~   11日目~   8日目~   30日目   31日目   30日目   9日目~   9日目~   9日目~  
                          本体材質 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 - - - - - スチール製 -
                          均等荷重(kg) 300 1000 - - - - - - - - - -
                          本体/オプション 本体 本体 - - - - - - - - - -
                          モーター出力(kW) 0.75 1.13 - - - - - - - - - -
                          上昇時間 50Hz(秒) 8 22 - - - - - - - - - -

                          標準リフトテーブル KFTシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました