(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

山本光学 スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド KF-2W3S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

山本光学 スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド KF-2W3S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,052円
税込単価
14,357円

【特長】・電動ファン付呼吸保護具LS-455シリーズ用パーツのフェイスシールド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • トラスココード:
    854-7295
  • 質量(g):
    295
  • 材質1:
    フレーム:塩化ビニル樹脂、レンズ:セルロース
  • 適合機種:
    LS-455シリーズ

型番

KF-2W3S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KF-2W3S

1個

13,052( 14,357円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ファン付呼吸保護具LS-455シリーズ用パーツのフェイスシールドです。
・ヘッドギア仕様です。
・レンズ遮光度3です。
【商品仕様】
・適合機種:LS-455シリーズ
・トラスココード:854-7295
・質量:295g
【材質/仕上】
・フレーム:塩化ビニル樹脂
・レンズ:セルロース

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

山本光学 スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド KF-2W3Sの型番KF-2W3Sのページです。
型番KF-2W3Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

山本光学 スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド KF-2W3S

山本光学 スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド KF-2W3S

    スワン ライフセーバー用パーツ ダクトホースユニット

    スワン ライフセーバー用パーツ ダクトホースユニット

      スワン ライフセーバー用パーツ 遮光レンズ#1.7

      スワン ライフセーバー用パーツ 遮光レンズ#1.7

        電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ

        電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ

          メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学
          通常価格 13,052円 5,738円 2,008円 1,229円
          通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   2日目~  
          商品タイプ 取替用パーツ - - -
          トラスココード 854-7295 - - -
          質量(g) 295 - - -
          材質1 フレーム:塩化ビニル樹脂、レンズ:セルロース - - -
          適合機種 LS-455シリーズ - - -

          山本光学 スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド KF-2W3Sのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました