(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トワロン ケブラーKF-2 脚絆

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トワロン ケブラーKF-2 脚絆

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,836円
税込単価
13,020円

【特長】・ケブラー[[R上]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足カバー
  • 材質1:
    ケブラー[[R上]]製綾織物
  • JANコード:
    4907026200963
  • トラスココード:
    857-5314
  • 質量(g):
    139

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KF-2

1個

11,836( 13,020円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー[[R上]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
・ケブラー[[R上]]繊維製起毛ニットを使用した、ひざ下から足首にかけての脚絆です。
【用途】
・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
【商品仕様】
・色:イエロー
・サイズ:フリー
・幅(cm):21.0
・長さ(cm):36.0
・厚み:約2.0mm
・トラスココード:857-5314
・質量:139g
【材質/仕上】
・ケブラー[[R上]]製起毛ニット

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トワロン ケブラーKF-2 脚絆の型番KF-2のページです。
型番KF-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トワロン ケブラーKF-2 脚絆

トワロン ケブラーKF-2 脚絆

    トワロン ケブラーKM-89 腰前掛け

    トワロン ケブラーKM-89 腰前掛け

      福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 15cm

      福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 15cm

        福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 20cm

        福徳 ハイパーレスキューアラミド厚手手甲 20cm

          耐切創腕カバー ズレ防止紐付き 1双入

          耐切創腕カバー ズレ防止紐付き 1双入

            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 福徳産業 福徳産業 トラスコ中山
            通常価格 11,836円 20,833円 801円 1,024円 1,120円
            通常出荷日 6日目   7日目   4日目   1日目   1日目  
            商品タイプ 足カバー - - - -
            材質1 ケブラー[[R上]]製綾織物 - - - -
            JANコード 4907026200963 - - - -
            トラスココード 857-5314 - - - -
            質量(g) 139 - - - -

            トワロン ケブラーKF-2 脚絆のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました