(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KF-1W2S
電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド ツカイステシキボウジンマスク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,799円 15,325円
税込単価
17,379円 16,858円

【特長】・電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ用パーツのフェイスシールド...

詳細情報を確認する

型番

KF-1W2S 解除

Loading...

商品仕様

KF-10H1SOM

KF-10H1SOZ

KF-1H1S

KF-1W2S

商品情報を表示

KF-1W2S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KF-1W2S

KF-1W2S

電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド
854-7287
4984013110658
380
フレーム:塩化ビニル樹脂、レンズ:セルロース
LS-355シリーズ

1個

15,799円

15,325

( 16,858円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ用パーツのフェイスシールドです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールドの型番KF-1W2Sのページです。
型番KF-1W2Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド

電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド

    電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ

    電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ

      スワン ライフセーバー用パーツ ダクトホースユニット

      スワン ライフセーバー用パーツ ダクトホースユニット

        メーカー 山本光学 山本光学 山本光学
        通常価格 15,461円 1,229円 5,738円
        通常出荷日 4日目~   2日目~   1日目~  
        商品タイプ マスク本体 - -
        その他 オプション - -

        電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールドのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        KF-10H1SOM
        KF-10H1SOZ
        KF-1H1S
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        詳細タイプ トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 適合機種

        20,448円

        ( 22,493円 )
        1個 あり

        7日目

        電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド(ヘルメット付き)854-7280-850フレーム:塩化ビニル樹脂、レンズ:セルロースLS-355シリーズ

        22,015円

        ( 24,217円 )
        1個 あり

        7日目

        電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド(ヘルメット付き)854-7281-880フレーム:塩化ビニル樹脂、レンズ:ポリカーボネートLS-355シリーズ

        15,461円

        ( 17,007円 )
        1個 あり

        4日目

        電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド854-72864984013100536330フレーム:塩化ビニル樹脂、レンズ:ポリカーボネートLS-355シリーズ

        防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました