(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ 無じん衣フード 墜落時保護用ヘルメット付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ 無じん衣フード 墜落時保護用ヘルメット付き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,172円
税込単価
23,289円

【特長】・電動ファン付呼吸保護具LS-355Fシリーズ用パーツの無じん衣フード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    送気
  • トラスココード:
    854-7277
  • 質量(g):
    1130.000
  • 材質1:
    フード:ポリエステル、レンズ:セルロース
  • 適合機種:
    LS-355Fシリーズ

型番

KF-10FM0Z 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KF-10FM0Z

1個

21,172( 23,289円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ファン付呼吸保護具LS-355Fシリーズ用パーツの無じん衣フードヘルメット付きです。
・墜落時保護用ヘルメットです。
【商品仕様】
・適合機種:LS-355Fシリーズ
・トラスココード:854-7277
・質量:1130g
【材質/仕上】
・フード:ポリエステル
・レンズ:セルロース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ 無じん衣フード 墜落時保護用ヘルメット付きの型番KF-10FM0Zのページです。
型番KF-10FM0Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ 無じん衣フード 墜落時保護用ヘルメット付き

スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ 無じん衣フード 墜落時保護用ヘルメット付き

    CS面体用アイピース保護カバー

    CS面体用アイピース保護カバー

      塵埃用コンパクトマスク No.1550

      塵埃用コンパクトマスク No.1550

        フィットチェッカー

        フィットチェッカー

          3M 交換用吸気弁 772

          3M 交換用吸気弁 772

            メーカー 山本光学 アズワン トーヨーセフティー アズワン スリーエムジャパン
            通常価格 21,172円 1,430円 469円 290円 442円
            通常出荷日 7日目   1日目   5日目   1日目~   1日目  
            商品タイプ マスク本体 - マスク本体 - -
            商品用途 送気 - 一般作業用 - -
            トラスココード 854-7277 - - - -
            質量(g) 1130.000 - - - -
            材質1 フード:ポリエステル、レンズ:セルロース - - - -

            スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ 無じん衣フード 墜落時保護用ヘルメット付きのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました