(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ 無じん衣フード 飛来落下物用ヘルメット付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ 無じん衣フード 飛来落下物用ヘルメット付き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,062円
税込単価
23,168円

【特長】・電動ファン付呼吸保護具LS-355Fシリーズ用パーツの無じん衣フード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    送気
  • トラスココード:
    854-7276
  • 質量(g):
    1100.000
  • 材質1:
    フード:ポリエステル、レンズ:セルロース
  • 適合機種:
    LS-355Fシリーズ

型番

KF-10FM0M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KF-10FM0M

1個

21,062( 23,168円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ファン付呼吸保護具LS-355Fシリーズ用パーツの無じん衣フードヘルメット付きです。
・飛来落下物用ヘルメットです。
【商品仕様】
・適合機種:LS-355Fシリーズ
・トラスココード:854-7276
・質量:1100g
【材質/仕上】
・フード:ポリエステル
・レンズ:セルロース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ 無じん衣フード 飛来落下物用ヘルメット付きの型番KF-10FM0Mのページです。
型番KF-10FM0Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ 無じん衣フード 飛来落下物用ヘルメット付き

スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ 無じん衣フード 飛来落下物用ヘルメット付き

    スワン ライフセーバー用パーツ ナイロンフード レンズ付

    スワン ライフセーバー用パーツ ナイロンフード レンズ付

      スワン ライフセーバー用パーツ ダクトホースユニット

      スワン ライフセーバー用パーツ ダクトホースユニット

        電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ

        電動ファン付呼吸用保護具パーツ/ライフセーバー用パーツ

          スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ スパッタ防止プレフィルター

          スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ スパッタ防止プレフィルター

            メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学
            通常価格 21,062円 10,848円 5,738円 1,229円 5,832円
            通常出荷日 7日目   4日目   1日目~   2日目~   4日目  
            商品タイプ マスク本体 - - - -
            商品用途 送気 - - - -
            トラスココード 854-7276 - - - -
            質量(g) 1100.000 - - - -
            材質1 フード:ポリエステル、レンズ:セルロース - - - -

            スワン 電動ファン付呼吸用保護具パーツ 無じん衣フード 飛来落下物用ヘルメット付きのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました