(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

半長靴 KF1088

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KF1088-29.0
半長靴 KF1088 ハンナガグツ KF1088

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,352円
税込単価
15,787円

【特長】・クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 材質1:
    甲革:牛クロム革(型押しソフト)
  • 材質2:
    靴底:ウレタン2層
  • 材質3:
    先芯:樹脂
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 安全靴 CI/S/P1
  • 材質4:
    中敷:EVAカップインソール
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

KF1088-29.0 解除

Loading...

商品情報を表示

KF1088-29.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KF1088-29.0

29
134-3014
1310.000

1個

14,352( 15,787円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。
【用途】
・一般作業用。
【材質】
・甲革:牛クロム革(型押しソフト)
・靴底:ウレタン2層
・先芯:樹脂
・中敷:EVAカップインソール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

半長靴 KF1088の型番KF1088-29.0のページです。
型番KF1088-29.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

半長靴 KF1088

半長靴 KF1088

    安全靴 7500シリーズ 7544黒

    安全靴 7500シリーズ 7544黒

      静電半長靴

      静電半長靴

        高所作業用安全靴 みやじま鳶 M208

        高所作業用安全靴 みやじま鳶 M208

          耐水・耐油・耐薬品半長靴

          耐水・耐油・耐薬品半長靴

            高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

            高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

              安全靴(熱圧着底仕様) FD44

              安全靴(熱圧着底仕様) FD44

                安全半長チャック付

                安全半長チャック付

                  耐熱半長靴

                  耐熱半長靴

                    安全耐油長靴 安全プロハークス #870

                    安全耐油長靴 安全プロハークス #870

                      耐水・耐油・耐薬品長編靴

                      耐水・耐油・耐薬品長編靴

                        高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207 床革

                        高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207 床革

                          アスファルト舗装用安全靴 HSKマジックJ1

                          アスファルト舗装用安全靴 HSKマジックJ1

                            メーカー ノサックス シモン エンゼル ノサックス エンゼル ノサックス シモン エンゼル エンゼル 丸五 エンゼル ノサックス ノサックス
                            通常価格 14,352円 11,553円 8,903円 12,118円 8,845円 12,462円 7,808円 8,847円 10,204円 4,228円 8,903円 12,179円 16,787円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            形状 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 半長靴 長編上靴 半長靴 半長靴 半長靴 長靴 長編上靴 長編上靴 長編上靴
                            耐油性 なし あり なし なし あり なし あり なし なし あり あり なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし あり なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KF1088-30.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            トラスココード 質量(g)

                            16,410円

                            ( 18,051円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            30134-30211340.000

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました