(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全中編上靴 KF1066

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KF1066-24.0
安全中編上靴 KF1066 アンゼンチュウアミアゲグツ KF1066

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,878円 9,692円
税込単価
10,866円 10,661円

【特長】・クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 材質1:
    甲革:牛クロム革(型押しソフト)
  • 材質2:
    靴底:ウレタン2層
  • 材質3:
    先芯:樹脂
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 安全靴 CI/S/P1
  • 材質4:
    中敷:EVAカップインソール
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

KF1066-24.0 解除

Loading...

商品情報を表示

KF1066-24.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KF1066-24.0

24
4930650631254
136-6833
770.000

1個

9,878円

9,692

( 10,661円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。
【用途】
・一般作業用。
【材質】
・甲革:牛クロム革(型押しソフト)
・靴底:ウレタン2層
・先芯:樹脂
・中敷:EVAカップインソール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全中編上靴 KF1066の型番KF1066-24.0のページです。
型番KF1066-24.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全中編上靴 KF1066

安全中編上靴 KF1066

    半長靴 KF1088

    半長靴 KF1088

      安全靴(半長靴)

      安全靴(半長靴)

        ウレタン2層底安全半長靴AW44

        ウレタン2層底安全半長靴AW44

          高所作業用安全靴(技シリーズ)

          高所作業用安全靴(技シリーズ)

            安全靴(長編靴)

            安全靴(長編靴)

              2層ウレタン底安全編上靴 AW28BK

              2層ウレタン底安全編上靴 AW28BK

                メーカー ノサックス ノサックス ユニット シモン 青木安全靴 ユニット シモン
                通常価格 9,878円 14,352円 14,654円 11,005円 8,889円 14,413円 7,736円
                通常出荷日 4日目   4日目   6日目   1日目~   1日目   9日目   1日目  
                商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                形状 編上靴 半長靴 半長靴 半長靴 長靴 長編上靴 -
                耐油性 なし なし なし なし なし あり -
                静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし -

                安全中編上靴 KF1066のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                KF1066-23.5
                KF1066-24.5
                KF1066-25.0
                KF1066-25.5
                KF1066-26.0
                KF1066-26.5
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (cm)
                JANコード トラスココード 質量(g)

                9,878円

                ( 10,866円 )
                1個 あり

                4日目

                23.54930650631247136-6830750.000

                9,878円

                ( 10,866円 )
                1個 あり

                4日目

                24.54930650631261136-6843800.000

                9,878円

                ( 10,866円 )
                1個 あり

                4日目

                254930650631278136-6842830.000

                9,878円

                ( 10,866円 )
                1個 あり

                4日目

                25.54930650631285134-3022860.000

                9,878円

                ( 10,866円 )
                1個 あり

                4日目

                264930650631292134-3011880.000

                9,878円

                ( 10,866円 )
                1個 あり

                4日目

                26.54930650631308136-6846910.000

                安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました