(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KEW8146
リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ デンキソクテイキ テスタ

リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ KEW8146

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,721円
税込単価
19,493円

【特長】・リーク電流~負荷電流検出用クランプセンサです【用途】・データロガー用...

詳細情報を確認する

型番

KEW8146 解除

Loading...

KEW8146 の仕様・寸法情報

型番
交流電流(A)
被測定導体径(mm)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEW8146

30
24
838-4962
4560187061479

1個

17,721( 19,493円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リーク電流~負荷電流検出用クランプセンサです
【用途】
・データロガー用のオプション品です

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番KEW8146KEW8147KEW8148
被測定導体径φ24mmφ40mmφ68mm
定格電流AC30AAC70AAC100A
出力電圧AC1,500mV/30A(AC50mV/A)AC3,500mV/70A(AC50mV/A)AC5,000mV/100A(AC50mV/A)
確度0~15A
±1.0%rdg±0.1mV(50/60Hz)
±2.0%rdg±0.2mV(40Hz~1kHz)

15~30A
±5.0%rdg(50/60Hz)
±10.0%rdg(45Hz~1kHz)
0~40A
±1.0%rdg±0.1mV(50/60Hz)
±2.0%rdg±0.2mV(40Hz~1kHz)

40~70A
±5.0%rdg(50/60Hz)
±10.0%rdg(45Hz~1kHz)
0~80A
±1.0%rdg±0.1mV(50/60Hz)
±2.0%rdg±0.2mV(40Hz~1kHz)

80~100A
±5.0%rdg(50/60Hz)
±10.0%rdg(45Hz~1kHz)
コード長/出力端子約2m/MINI DIN 6PIN
使用温湿度範囲0~+50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
出力インピーダンス約90Ω約100Ω約60Ω
適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-032、CAT III 300V 汚染度2、IEC 61326
外形寸法/質量100(L)×60(W)×26(D)mm/約150g128(L)×81(W)×36(D)mm/約240g186(L)×129(W)×53(D)mm/約510g
付属品9095(携帯用ケース)、ケーブルマーカー、取扱説明書9094(携帯用ケース)、ケーブルマーカー、取扱説明書

※付属品は全て本体と同梱されています。

注意・禁止事項

  • KEW6305の電力測定には使用できません。

カタログ

 

KEW8146で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサの型番KEW8146のページです。
型番KEW8146に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

    負荷電流検出型クランプセンサ

    負荷電流検出型クランプセンサ

      KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ

      KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ

        KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ(RMS)

        KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ(RMS)

          デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

          デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

            クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

            クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

              表面抵抗計 No.SRC-01

              表面抵抗計 No.SRC-01

                リーククランプテスタ

                リーククランプテスタ

                  クランプメーター  リーク電流

                  クランプメーター  リーク電流

                    AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)

                    AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)

                      クランプメーター  AC専用

                      クランプメーター  AC専用

                        クランプメーター  DC/AC両用 DCMシリーズ

                        クランプメーター  DC/AC両用 DCMシリーズ

                          クランプメーター  DC/AC両用+真の実効値 DCシリーズ

                          クランプメーター  DC/AC両用+真の実効値 DCシリーズ

                            メーカー 共立電気計器 共立電気計器 共立電気計器 共立電気計器 共立電気計器 共立電気計器 ベッセル 横河計測株式会社 アズワン 共立電気計器 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 17,721円 10,548円 21,003円 24,183円 23,175円 32,510円 136,000円 35,460円 104,317円 23,661円 11,480円 20,980円 22,669円
                            通常出荷日 6日目~   2日目~   6日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   19日目   8日目~  
                            商品区分 テストリード・プローブ関連 テストリード・プローブ関連 - - - - - - - - - - -
                            (測定用コード)適応機種 5010、5020、5050、6310、6310WHM、6315、6315WHM - - - - - - - - - - - -

                            リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KEW8147
                            KEW8148
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            交流電流(A) 被測定導体径
                            (mm)
                            トラスココード JANコード

                            20,691円

                            ( 22,760円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            7040838-49634560187061486

                            26,379円

                            ( 29,017円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10068838-49644560187061493

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました