(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易接地抵抗計 KEW4300

簡易接地抵抗計 KEW4300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
33,783円
税込単価
37,161円

【特長】・接地棒のいらない2極法専用アーステスタです。(D種接地専用)・活線警...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • 測定項目:
    接地抵抗
  • 最大測定範囲:接地抵抗(Ω):
    0~2000
  • 最大測定範囲:交流電圧:
    5.0~300.0
  • 測定方式:
    2電極法
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×2
  • トラスココード:
    786-6348
  • JANコード:
    4560187064630
  • 寸法(mm):
    232×51×42
  • 本体質量(g):
    220
  • 付属品:
    先端金具(標準)、先端金具(モールド)、先端金具(ロング)、ワニ口コードセット、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

型番

KEW4300 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEW4300

1個

33,783( 37,161円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接地棒のいらない2極法専用アーステスタです。(D種接地専用)
・活線警告機能、微少測定電流でELBの動作を防ぎます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

接地抵抗径測定範囲200.0/2,000Ω
確度±3%rdg±5dgt
測定電流最大2mA(200.0Ωレンジ)
電圧計測定範囲AC5.0~300.0V(45~65Hz) DC±5.0~300.0V(AC/DC自動判別)
確度AC±1%rdg±4dgt DC±1%rdg±8dgt
適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V 汚染度2
IEC 61326-1, 2-2(EMC)
動作温湿度範囲-10~+50℃ 80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃ 75%以下(結露のないこと)
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3,000回)
外形寸法/質量232(L)×51(W)×42(D)mm(先端金具・標準を装着時)/約220g(電池含む)
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、
単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書

※付属品は全て本体と同梱されています。

 

【特長】

  • 100Ω以下をブザーでお知らせ
  • AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
  • 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
  • 測定箇所を照らすLEDライト搭載(照度センサによる自動点灯/消灯)
  • バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
  • 暗い場所で光る蓄光式操作ボタン
  • 使いやすさを追求したスマートなデザイン
 

【付属品】

簡易接地抵抗計(2レンジ) 付属品1

7248(ワニグチコードセット)

簡易接地抵抗計(2レンジ) 付属品2

8253(先端金具・モールド)

簡易接地抵抗計(2レンジ) 付属品3

9161(携帯用ケース)

使用方法・使用事例

使用事例

簡易接地抵抗計(2レンジ) 使用事例

カタログ

 

KEW4300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易接地抵抗計 KEW4300の型番KEW4300のページです。
型番KEW4300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易接地抵抗計 KEW4300

簡易接地抵抗計 KEW4300

    デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

    デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

      デジタル接地抵抗計 ST-1520

      デジタル接地抵抗計 ST-1520

        デジタル接地抵抗計 TES-1700

        デジタル接地抵抗計 TES-1700

          導通チェッカー DT-37

          導通チェッカー DT-37

            クランプ式交流電流センサー(微少漏れ電流計測用)

            クランプ式交流電流センサー(微少漏れ電流計測用)

              カスタム ACクランプメータ C-01S

              カスタム ACクランプメータ C-01S

                フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)

                フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)

                  交流デジタルクランプメータ MT-600A

                  交流デジタルクランプメータ MT-600A

                    クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

                    クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

                      デジタルマルチメーター AD-5527A

                      デジタルマルチメーター AD-5527A

                        リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

                        リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

                          アナログ接地抵抗計 4102A

                          アナログ接地抵抗計 4102A

                            メーカー 共立電気計器 共立電気計器 A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール マルチ計測器 カスタム カスタム マザーツール 共立電気計器 エー・アンド・デイ 共立電気計器 共立電気計器
                            通常価格 33,783円 23,175円 37,692円 45,500円 2,600円 10,547円 8,407円 16,850円 7,500円 32,510円 2,200円 17,721円 36,502円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 39日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目  
                            商品区分 本体 - 本体 本体 - - - - - - - - 本体
                            アナログ/デジタル アナログ - デジタル デジタル - - - - - - - - アナログ
                            測定項目 接地抵抗 - 接地抵抗 接地抵抗 - - - - - - - - 接地抵抗
                            最大測定範囲:接地抵抗(Ω) 0~2000 - 0~2000 0~4000 - - - - - - - - 0~1200
                            最大測定範囲:交流電圧 5.0~300.0 - 0~200 0~399.9 - - - - - - - - 0~30

                            簡易接地抵抗計 KEW4300のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            接地抵抗の計測に
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/11
                            簡易的ではるが、接地抵抗を計測するにはベストなツールです。
                            一応簡易的と書いてありますが普通に使うには十分すぎて、計測閣下を印字しなければならない等のマニフェスト提出が不可避なケース以外はほとんどこれ一本で出来るし、撮影して済むならそもそもこれ単体で測れます。
                            大型の施設や工場でない限りはこれが使いやすく、時短にも繋がります。
                            他社製品の機能てんこ盛りのよりも使い勝手はいいですよ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました