(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,267円
税込単価
26,694円

【特長】・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載した、軽量コンパクトサイズ絶縁抵...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • レンジ数:
    1
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×4
  • 奥行(mm):
    46
  • 高さ(mm):
    97
  • 幅(mm):
    156
  • 寸法(mm):
    156×46×97
  • 本体質量(g):
    430
  • 付属品:
    リモートスイッチ付測定プローブ、ワニグチコードセット、携帯用ケース、先端金具・ロング、肩掛ベルト、取扱説明書、テスト用電池

型番

KEW3411 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
定格測定電圧(V)
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
最小表示(MΩ)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEW3411

1000
1~2000
1
786-6321
4560187066306

1個

24,267( 26,694円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載した、軽量コンパクトサイズ絶縁抵抗計です。
・見やすいスケール目盛と状態をLED色で確認できる機能を搭載、直流/交流オート電圧測定も可能です。
・リモートスイッチ付測定コード、取り出し、収納が簡単な携帯用ケースが付属しています。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

KEW3411で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412の型番KEW3411のページです。
型番KEW3411に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

    3レンジアナログ絶縁抵抗計 3432

    3レンジアナログ絶縁抵抗計 3432

      デジタル絶縁抵抗計(コンパレータ機能付き)

      デジタル絶縁抵抗計(コンパレータ機能付き)

        アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A

        アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A

          アナログ接地抵抗計 4102A

          アナログ接地抵抗計 4102A

            デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

            デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

              デジタルマルチテスター PS8a

              デジタルマルチテスター PS8a

                絶縁抵抗計 3レンジ IR4033-10

                絶縁抵抗計 3レンジ IR4033-10

                  絶縁抵抗計 4レンジ IR4041-10

                  絶縁抵抗計 4レンジ IR4041-10

                    絶縁抵抗計 レンジ

                    絶縁抵抗計 レンジ

                      絶縁抵抗計 単レンジ IR4011-11

                      絶縁抵抗計 単レンジ IR4011-11

                        絶縁抵抗計 3レンジ IR4030-11

                        絶縁抵抗計 3レンジ IR4030-11

                          メーカー 共立電気計器 東京硝子器械 東京硝子器械 共立電気計器 共立電気計器 横河計測株式会社 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                          通常価格 24,267円 30,602円 29,889円 30,435円 36,502円 49,854円 9,157円 36,615円 38,512円 26,095円 29,889円 40,409円
                          通常出荷日 1日目   9日目   5日目   1日目   1日目   9日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                          商品区分 本体 本体 本体 本体 - - - 本体 本体 本体 本体 本体
                          アナログ/デジタル アナログ アナログ デジタル アナログ - - - アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                          レンジ数 1 3 5 2 - - - 3 4 - 1 3
                          オートディスチャージ機能(自動放電機能) なし なし なし あり - - - なし なし なし なし なし
                          コンパレータ機能 なし なし あり なし - - - なし なし なし なし なし

                          アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          KEW3412
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          定格測定電圧
                          (V)
                          絶縁抵抗測定範囲
                          (MΩ)
                          最小表示(MΩ) トラスココード JANコード

                          29,000円

                          ( 31,900円 )
                          1個 -

                          1日目

                          5000.1~2000.1786-63304560187066313

                          絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました