(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル高圧絶縁抵抗計 KEW 3125A/3128

デジタル高圧絶縁抵抗計 KEW 3125A/3128

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
546,048円
税込単価
600,653円

【特長】・大型LCDで測定値の変化をグラフ表示可能です・充電式電池とAC電源の...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • コンパレータ機能:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KEW3128 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
アナログ/デジタル
レンジ数
定格測定電圧(V)
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
オートディスチャージ機能(自動放電機能)
通信機能
電源
トラスココード
JANコード
寸法(mm)
本体質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEW3128

デジタル
6
500 ~ 12000
0.4~10000000
あり
USB
AC 100~240V、鉛蓄電池
838-5012
4560187062971
410×180×330
9000
電源コード、アースコード、ガードコード、ラインプローブ、ワニグチタイプラインプローブ、ストレートタイプ先端金具、USBアダプタ、ソフトウェア、鉛蓄電池(内蔵)、取扱説明書

1個

546,048( 600,653円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型LCDで測定値の変化をグラフ表示可能です
・充電式電池とAC電源の2電源方式です
・メモリ機能:最大約43,000件のデータを格納可能です
・USB接続によりPCでリアルタイムモニタが可能です
【用途】
・高圧絶縁抵抗の測定

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

KEW3128で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル高圧絶縁抵抗計 KEW 3125A/3128の型番KEW3128のページです。
型番KEW3128に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル高圧絶縁抵抗計 KEW 3125A/3128

デジタル高圧絶縁抵抗計 KEW 3125A/3128

    アナログテスタ

    アナログテスタ

      フルカラーハンディタイプ2現象オシロ+4000カウントDMM MTシリーズ

      フルカラーハンディタイプ2現象オシロ+4000カウントDMM MTシリーズ

        LCRメータ LCR-6200

        LCRメータ LCR-6200

          LCRメータ LCR-6002

          LCRメータ LCR-6002

            LCRメータ LCR-6100

            LCRメータ LCR-6100

              アナログ接地抵抗計 4102A

              アナログ接地抵抗計 4102A

                ディスプレイ・マルチメーター Fluke233

                ディスプレイ・マルチメーター Fluke233

                  パワーメータ GPM-8213

                  パワーメータ GPM-8213

                    プラグ35805-6000-B0MGF赤

                    プラグ35805-6000-B0MGF赤

                      電圧ロガー MCR-4V

                      電圧ロガー MCR-4V

                        アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-20

                        アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-20

                          高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

                          高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

                            メーカー 共立電気計器 西澤電機計器製作所 アズワン アズワン アズワン アズワン 共立電気計器 東京硝子器械 テクシオ・テクノロジー アズワン 三商 カイセ アズワン
                            通常価格 546,048円 6,969円 94,658円 308,350円 168,029円 239,510円 36,502円 42,660円 125,667円 710円 40,569円 7,397円 17,800円
                            通常出荷日 5日目   1日目   7日目   8日目   8日目   8日目   1日目   61日目   4日目~   9日目   2日目   6日目   1日目~  
                            商品区分 本体 - - - - - - - - - - - -
                            コンパレータ機能 なし - - - - - - - - - - - -

                            デジタル高圧絶縁抵抗計 KEW 3125A/3128のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました