(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,175円 ~ 35,183円
税込価格
25,493円 ~ 38,701円

【特長】・AC/DC2000Aまでの大電流が測定可能です。・記録計出力端子付き...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
測定範囲:交流電流(A)
測定範囲:直流電流(A)
測定範囲:交流電圧(V)
測定範囲:直流電圧(V)
測定範囲:抵抗(Ω)
測定可能周波数帯域(Hz)
測定可能導体最大径(mm)
整流方式
通信機能
電源
トラスココード
JANコード
電源詳細
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最大測定導体径(mm)
測定電流(交流/直流/交直両用)
寸法(mm)
本体質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~2000
0~2000
0~750
0~1000
0~4000
40~1000
55
平均値整流方式
独自規格
単3乾電池×2
838-4951
4560187060120
-
49
250
105
55
交直両用
105×49×250
530
測定コード、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

1個

34,545( 38,000円 )

2日目

0~1000
0~1000
0~600
0~600
0~60M
40~400
40
平均値整流方式
なし
単4乾電池×2
838-4952
4560187060779
単4乾電池(R03)×2個(付属)
36
254
82
40
交直両用
82×36×254
310
テストリード、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

1個

23,175( 25,493円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC/DC2000Aまでの大電流が測定可能です。
・記録計出力端子付きです。
・最小分解能0.1Aです
【用途】
・交流電流、直流電流測定。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

型番KEW2003AKEW2009R
測定範囲

確度
交流電流400.0/2,000A 
±1.5%rdg±2dgt(0~1,000A)(50/60Hz)
±3%rdg±4dgt(0~1,000A)(40~500Hz)
±5%rdg±4dgt(0~1,000A)(500Hz~1kHz)
±3%rdg±2dgt(1,001~2,000A)(50/60Hz)
400.0/2,000A 
±1.3%rdg±3dgt(0~400.0A、150~1,700A)(45~66Hz)
±2.0%rdg±5dgt(0~400.0A、150~1,700A)(20Hz~1kHz)
±2.3%rdg±3dgt(1,701~2,000A)(45~66Hz)
直流電流400.0/2,000A ±1.5%rdg±2dgt400.0/2,000A ±1.3%rdg±2dgt
交流電圧400.0/750V
±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz)
±1.5%rdg±4dgt(40Hz~1kHz)
40.00/400.0/750V
±1.0%rdg±3dgt(45~66Hz)
±1.5%rdg±5dgt(20Hz~1kHz)
直流電圧400.0/1,000V ±1%rdg±2dgt40.00/400.0/1,000V ±1.0%rdg±2dgt
抵抗400.0/4,000Ω ±1.5%rdg±2dgt400.0/4,000Ω ±1.5%rdg±2dgt
導通400.0Ω(ブザー0~50±35Ω鳴動)20Ω±1Ω以下でブザー鳴動
周波数-10.0~4,000Hz ±1.5%rdg±5dgt
(入力感度 電流:40A/電圧:10V以上)
被測定導体径最大φ55mm
出力記録計出力:AC/DC400Aに対してDC400mV、AC/DC2,000Aに対してDC200mV
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT IV 600V 汚染度2/CAT III 1,000V 汚染度2
IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT IV 600V 汚染度2/CAT III 1,000V 汚染度2
IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
IEC 61326-1 
IEC 61326-2-1
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2単3形乾電池R6×2
連続使用可能時間約100時間(オートパワーセーブ約10分)約11時間(オートパワーセーブ約10分)
外形寸法250(L)×105(W)×49(D)mm
質量約530g(電池含む)約540g(電池含む)
付属品7107A(測定コード)、9094(携帯用ケース)、単3形乾電池R6×2、取扱説明書
型番KEW2046RKEW2055KEW2056R
測定範囲

確度
交流電流600.0A 
±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)
±3.5%rdg±5dgt(40~500Hz)
±5.5%rdg±5dgt(500Hz~1kHz)
600.0/1,000A 
±1.5%rdg±5dgt(50/60Hz)
±3%rdg±5dgt(40~400Hz)
600.0/1,000A 
±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)
±3.5%rdg±5dgt(40~500Hz)
±5.5%rdg±5dgt(500Hz~1kHz)
直流電流600.0A ±1.5%rdg±5dgt600.0/1,000A ±1.5%rdg±5dgt
交流電圧6.000/60.00/600.0V(オートレンジ)
±1.5%rdg±4dgt(50/60Hz)
±3.5%rdg±5dgt(40~400Hz)
6.000/60.00/600.0V(オートレンジ)
±1.3%rdg±4dgt(50/60Hz)
±3%rdg±5dgt(40~400Hz)
6.000/60.00/600.0V(オートレンジ)
±1.5%rdg±4dgt(50/60Hz)
±3.5%rdg±5dgt(40~400Hz)
直流電圧600.0mV/6.000/60.00/600.0V(オートレンジ)
±1.0%rdg±3dgt
抵抗600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ(オートレンジ)
±1%rdg±5dgt(600~6M)
±5%rdg±8dgt(60M)
導通100Ω以下でブザー鳴動
周波数10/100Hz/1/10kHz(オートレンジ)±0.5%rdg±5dgt(入力感度 電流:50A〔40~400Hz〕/電圧:1V(6V Range)、
4.2V(60V Range)、42V(600V Range)〔~10kHz〕以上)
10/100Hz/1/10kHz(オートレンジ)/0.1~99.9%(入力感度 電流:50A〔40~400Hz〕/
電圧:1V(6V Range)、4.2V(60V Range)、42V(600V Range)〔~10kHz〕以上)
DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)
±2.5%rdg±5dgt
キャパシタンス400nF/4/40μF(オートレンジ)-400nF/4/40μF(オートレンジ)
ダイオードテスト2.000V±3%rdg±5dgt 開放電圧:約2.7V
温度-50~+300℃
(別売温度プローブ8216を使用して)
--50~+300℃
(別売温度プローブ8216を使用して)
被測定導体径最大φ33mm最大φ40mm
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 600V
IEC 61010-2-032
IEC 61326
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
連続使用可能時間約10時間(オートパワーオフ約15分)約35時間(オートパワーセーブ約15分)約10時間(オートパワーオフ約15分)
外形寸法243(L)×77(W)×36(D)mm254(L)×82(W)×36(D)mm
質量約300g(電池含む)約310g(電池含む)
付属品7066A(測定コード)、9094(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書

※付属品は全て本体と同梱されています。

 

【特長】

KEW2003A
  • 交直両用の大口径クランプ
  • AC/DC電圧、抵抗の測定が可能
KEW2009R
  • CAT IV AC/DC2,000Aまでの大電流が測定可能(実効値タイプ)
  • ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実効値表示
  • AC/DC電圧、抵抗の測定が可能
  • ピークホールド機能(レンジ固定:400V/400A)
KEW2046R
  • CAT IV 多機能AC/DCクランプ(実効値タイプ)
  • 活線チェックが可能なNCV機能
  • オーバーモールド採用で手にジャストフィット
  • 起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能(ACAのみ)
  • 温度測定機能付き(センサ別売)
KEW2055/KEW2056R
  • CAT IV 多機能中口径AC/DCクランプ(2056R:実効値タイプ)
  • 活線チェックが可能なNCV機能
  • オーバーモールド採用で手にジャストフィット
  • 起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能(ACAのみ)
  • 温度測定機能付き(センサ別売)(2056R)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

    クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1

    クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1

      クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

      クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

        AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)

        AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)

          リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

          リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

            小型直流安定化電源 GPSシリーズ

            小型直流安定化電源 GPSシリーズ

              クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2

              クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2

                クランプ式交流電流センサー(微少漏れ電流計測用)

                クランプ式交流電流センサー(微少漏れ電流計測用)

                  デジタルマルチメーター AD-5527A

                  デジタルマルチメーター AD-5527A

                    導通チェッカー DT-37

                    導通チェッカー DT-37

                      交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400

                      交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400

                        クランプメーター(交流・直流電流測定用)

                        クランプメーター(交流・直流電流測定用)

                          現場用デジタルマルチメータ

                          現場用デジタルマルチメータ

                            メーカー 共立電気計器 テストー 共立電気計器 共立電気計器 共立電気計器 テクシオ・テクノロジー テストー マルチ計測器 エー・アンド・デイ マザーツール マザーツール 三和電気計器 共立電気計器
                            通常価格 23,175円 28,789円 32,510円 23,661円 17,721円 31,132円 38,001円 10,547円 2,200円 2,600円 14,898円 22,007円 12,771円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   39日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 - - 本体 - - - 本体 本体 -
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - - デジタル - - - デジタル デジタル -
                            測定項目 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 直流電流 - - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - -

                            デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました