(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)
  • 数量スライド割引

KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース) (レビュー)

通常価格(税別)
5,500円
税込価格
6,050円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・ポケットサイズのカードテスタです。
・真の実効値測定、キャパシタンス測定、導通テスト機能付です。
【用途】
・電気工事全般。
【商品仕様】
・直流電圧(V):600
・交流電圧(V):600
・直流電流(A):-
・交流電流(A):-
・抵抗(Ω):40M
・検波方式:真の実効値整流(RMS)
・電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
・幅×奥行×高さ:85×18×126mm
・分解能(電圧):直流…0.1MV、交流…0.001V
・分解能(電流):直流…-、交流…-
・分解能(抵抗):直流…0.1Ω、交流…0.1Ω
・最大表示:6299カウント
・オートパワーオフ:約15分
・JANコード:4560187065804
・トラスココード:777-7795
・質量:135g
【セット内容/付属品】
・9188(ハードケース)
・コイン型リチウムイオン電池CR2032×1
・取扱説明書

KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備保全
    評価 3.0満足度:3.02025/02/07
    テストリードを巻き付けて収納できるのは良いが、巻き付け角で被覆が剥けてくる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアコンの工事に
    評価 5.0満足度:5.02021/09/02
    エアコン工事で必要なボルトの測定に便利です。
    薄いので工具箱に入りやすいし、電池も持ちます。(2032ボタン)
    ベコベコタイプじゃない硬いタイプなのでハードに使ってもへこたれないのも便利!

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)

KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)

    ポケットマルチメータ MCD008

    ポケットマルチメータ MCD008

      カード型マルチメータ MT-4081J

      カード型マルチメータ MT-4081J

        [ペンシル型]テスター

        [ペンシル型]テスター

          [カード型]テスター

          [カード型]テスター

            デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

            デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

              アナログマルチテスタ 耐衝撃メーター SPシリーズ

              アナログマルチテスタ 耐衝撃メーター SPシリーズ

                絶縁抵抗計 PDM5219S

                絶縁抵抗計 PDM5219S

                  ポケットタイプデジタルマルチメーター

                  ポケットタイプデジタルマルチメーター

                    3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                    3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                      3レンジアナログ絶縁抵抗計

                      3レンジアナログ絶縁抵抗計

                        カード型マルチメータ MT-4050

                        カード型マルチメータ MT-4050

                          MT-44 カードテスター

                          MT-44 カードテスター

                            メーカー 共立電気計器 アズワン マザーツール エスコ エスコ マザーツール アズワン 三和電気計器 アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール マーベル
                            通常価格 5,500円 5,586円 3,514円 8,400円 5,400円 13,788円 6,380円 19,757円 4,500円 28,378円 23,648円 3,650円 7,559円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   9日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - アナログ - デジタル - - デジタル デジタル
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 - - 本体 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック - - - - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック
                            CE あり - - - - - - - - - - - -
                            レンジ切替 自動 自動 自動 自動・手動 自動 - 手動 - 自動 - - 自動 自動

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。