(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウラワミニター UAモ-タ-用カ-ルコ-ド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウラワミニター UAモ-タ-用カ-ルコ-ド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,780円
税込単価
4,158円

【用途】・補修用部品に。【商品仕様】・ウラワミニター UAモ-タ-用カ-ルコ-...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • トラスココード:
    852-1743
  • 質量(g):
    50.000
  • 商品タイプ詳細:
    UAモーター用カールコード

型番

KE22-503 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KE22-503

1個

3,780( 4,158円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・補修用部品に。
【商品仕様】
・ウラワミニター UAモ-タ-用カ-ルコ-ド
・UA12A、UA13A、UA14Aモーターに使用可能
・トラスココード:852-1743
・質量:50g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウラワミニター UAモ-タ-用カ-ルコ-ドの型番KE22-503のページです。
型番KE22-503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウラワミニター UAモ-タ-用カ-ルコ-ド

ウラワミニター UAモ-タ-用カ-ルコ-ド

    ウラワミニター UMモ-タ-用カ-ルコ-ド

    ウラワミニター UMモ-タ-用カ-ルコ-ド

      ミニタージェット2用 バリアブルフットスイッチ VC60

      ミニタージェット2用 バリアブルフットスイッチ VC60

        エコグランデ フットスイッチ

        エコグランデ フットスイッチ

          ウラワミニター 延長カ-ルコ-ド

          ウラワミニター 延長カ-ルコ-ド

            コレットチャック CHMグループ

            コレットチャック CHMグループ

              ウッドカーバ用ヘッド

              ウッドカーバ用ヘッド

                中間クランプジョイント(継足ジョイント)

                中間クランプジョイント(継足ジョイント)

                  電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

                  電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

                    コレットチャック CHGグループ

                    コレットチャック CHGグループ

                      ミニモ ヒューズ C2212用

                      ミニモ ヒューズ C2212用

                        コレットチャック CHCグループ

                        コレットチャック CHCグループ

                          リューター ミニペンパワーユニット

                          リューター ミニペンパワーユニット

                            メーカー 浦和工業 浦和工業 アズワン アルゴファイルジャパン 浦和工業 ナカニシ 東京オートマック ナカニシ 浦和工業 ナカニシ ミニター ナカニシ 日本精密機械工作
                            通常価格 3,780円 3,388円 9,800円 9,727円 3,600円 4,726円 12,967円 28,000円 2,666円 5,541円 432円 5,280円 26,609円
                            通常出荷日 9日目   7日目   8日目   5日目   7日目   9日目   7日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品 本体 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                            トラスココード 852-1743 852-1742 - - 852-1744 - - - - - - - -
                            質量(g) 50.000 50.000 - - 60.000 - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 UAモーター用カールコード UMモーター用カールコード - - 延長カールコード - - - - - - - -

                            ウラワミニター UAモ-タ-用カ-ルコ-ドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました