(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウラワミニター UMモ-タ-用カ-ルコ-ド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウラワミニター UMモ-タ-用カ-ルコ-ド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,388円
税込単価
3,727円

【用途】・補修用部品に。【商品仕様】・ウラワミニター UMモ-タ-用カ-ルコ-...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • トラスココード:
    852-1742
  • 質量(g):
    50.000
  • 商品タイプ詳細:
    UMモーター用カールコード

型番

KE22-501 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KE22-501

1個

3,388( 3,727円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・補修用部品に。
【商品仕様】
・ウラワミニター UMモ-タ-用カ-ルコ-ド
・UMモーターに使用可能
・トラスココード:852-1742
・質量:50g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウラワミニター UMモ-タ-用カ-ルコ-ドの型番KE22-501のページです。
型番KE22-501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウラワミニター UMモ-タ-用カ-ルコ-ド

ウラワミニター UMモ-タ-用カ-ルコ-ド

    ウラワミニター UAモ-タ-用カ-ルコ-ド

    ウラワミニター UAモ-タ-用カ-ルコ-ド

      ウラワミニター 延長カ-ルコ-ド

      ウラワミニター 延長カ-ルコ-ド

        ジョイまる

        ジョイまる

          ハイスピードロータリーツール3000

          ハイスピードロータリーツール3000

            電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

            電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

              エレクターE-max用カールコード 1.5m(スイッチ付)

              エレクターE-max用カールコード 1.5m(スイッチ付)

                エレクターE-max用直線コード 2m(スイッチ付)

                エレクターE-max用直線コード 2m(スイッチ付)

                  Emax EVOlution用ストレートコード1.5m(スイッチ付)

                  Emax EVOlution用ストレートコード1.5m(スイッチ付)

                    6mm アタッチメント

                    6mm アタッチメント

                      スターP30 ハンドピース

                      スターP30 ハンドピース

                        ジョイロボプロ

                        ジョイロボプロ

                          ミニモ カールコード

                          ミニモ カールコード

                            メーカー 浦和工業 浦和工業 浦和工業 サンフレックス DREMEL 浦和工業 ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ アルゴファイルジャパン サンフレックス ミニター
                            通常価格 3,388円 3,780円 3,600円 4,631円 10,683円 33,381円 9,097円 9,097円 12,601円 27,771円 24,974円 20,706円 3,381円
                            通常出荷日 7日目   9日目   7日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   19日目~   1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 - 本体 - 関連品 関連品 関連品 本体 本体 - 関連品
                            トラスココード 852-1742 852-1743 852-1744 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 50.000 50.000 60.000 - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 UMモーター用カールコード UAモーター用カールコード 延長カールコード - - - - - - - - - -

                            ウラワミニター UMモ-タ-用カ-ルコ-ドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました