(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ KDR型内階段用手すり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ KDR型内階段用手すり

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,379円
税込単価
40,017円

【特長】・内階段KDR用手すりです。【用途】・内階段KDR用手すりです。【商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 色:
    シルバー
  • 適合機種:
    KDR-F456Z/M456Z
  • トラスココード:
    542-6146
  • 品名:
    KDR型内階段用手すり
  • 質量(g):
    2880.0
  • 材質1:
    アルミ合金

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KDR-TE

1個

36,379( 40,017円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内階段KDR用手すりです。
【用途】
・内階段KDR用手すりです。
【商品仕様】
・1本
・トラスココード:542-6146
・質量:2.88kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ KDR型内階段用手すりの型番KDR-TEのページです。
型番KDR-TEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ KDR型内階段用手すり

ピカ KDR型内階段用手すり

    作業用踏台「A」

    作業用踏台「A」

      ハセガワ ライトステップ DAD型

      ハセガワ ライトステップ DAD型

        アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

        アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

          アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

          アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

            折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

            折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

              ナイキ 上枠付踏台_K9054066678

              ナイキ 上枠付踏台_K9054066678

                アルインコ 階段はしご 全長4.1m 最大使用質量150kg

                アルインコ 階段はしご 全長4.1m 最大使用質量150kg

                  作業台ライトステップ

                  作業台ライトステップ

                    折りたたみ作業台

                    折りたたみ作業台

                      ナカオ ピッチ DW150

                      ナカオ ピッチ DW150

                        ナカオ ピッチ DW120

                        ナカオ ピッチ DW120

                          踏み台 強力型 80cm ブラック

                          踏み台 強力型 80cm ブラック

                            メーカー ピカコーポレイション アズワン 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ナイキ アルインコ 長谷川工業 ナカオ ナカオ ナカオ 長谷川工業
                            通常価格 36,379円 69,948円 136,903円 348,680円 356,276円 84,700円 39,897円 170,508円 84,424円 59,788円 42,188円 37,188円 9,800円
                            通常出荷日 4日目   10日目~   4日目   8日目   5日目~   9日目~   14日目   12日目   1日目   2日目~   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 関連商品 作業用踏台 - 作業用踏台 - - 作業用踏台 - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            シルバー - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 KDR-F456Z/M456Z - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 542-6146 - - - - - - - - - - - -

                            ピカ KDR型内階段用手すりのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました