(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金具付シグナルスリング KDRE 3.0t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金具付シグナルスリング KDRE 3.0t

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,424円 ~ 22,610円
税込価格
15,866円 ~ 24,871円

【特長】・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スリング:ポリエステル
  • 等級(級):
    3等

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
2650.0

1個

14,424( 15,866円 )

9日目

1
3010.0

1個

15,950( 17,545円 )

9日目

2
3350.0

1個

17,475( 19,223円 )

9日目

1
3710.0

1個

18,999( 20,899円 )

9日目

3
4070

1個

22,610( 24,871円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトスリングを使用しているため、ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかく、作業性が向上します。
・シャックルや吊りピンがついている吊り荷に適しています。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・スリング:ポリエステル

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金具付シグナルスリング KDRE 3.0t

金具付シグナルスリング KDRE 3.0t

    金具付シグナルスリング KDRE 2.0t

    金具付シグナルスリング KDRE 2.0t

      金具付シグナルスリング KDRR 1.0t

      金具付シグナルスリング KDRR 1.0t

        金具付シグナルスリング KSER 0.63t

        金具付シグナルスリング KSER 0.63t

          金具付シグナルスリング KTRF 2.0t

          金具付シグナルスリング KTRF 2.0t

            金具付シグナルスリング KTRF 3.0t

            金具付シグナルスリング KTRF 3.0t

              金具付シグナルスリング KTRE 4.5t

              金具付シグナルスリング KTRE 4.5t

                金具付シグナルスリング KSRR 1.0t

                金具付シグナルスリング KSRR 1.0t

                  金具付シグナルスリング KSRR 1.5t

                  金具付シグナルスリング KSRR 1.5t

                    金具付シグナルスリング KQRE 6.0t

                    金具付シグナルスリング KQRE 6.0t

                      金具付シグナルスリング KQRE 2.0t

                      金具付シグナルスリング KQRE 2.0t

                        金具付シグナルスリング KQRE 3.0t

                        金具付シグナルスリング KQRE 3.0t

                          金具付シグナルスリング KQRE 5.0t

                          金具付シグナルスリング KQRE 5.0t

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ
                            通常価格 14,424円 8,172円 9,248円 6,000円 20,261円 27,629円 28,587円 7,661円 9,554円 42,513円 12,184円 14,933円 30,160円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   6日目~   9日目   9日目   9日目   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            材質1 スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル - スリング:ポリエステル スリング:ポリエステル
                            等級(級) 3等 3等 3等 3等 3等 3等 3等 3等 3等 3等 3等 3等 3等

                            金具付シグナルスリング KDRE 3.0tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました