(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空研 エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空研 エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,305円
税込単価
25,636円

【特長】・小型軽量で使い易いです。・消音装置が働き、排気音が静かです。・速度調...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 沖縄への出荷は不可

型番

KDR-901R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KDR-901R

1個

23,305( 25,636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量で使い易いです。
・消音装置が働き、排気音が静かです。
・速度調節が容易です。
・左右回転ドリルなので作業範囲が拡がります。
【用途】
・10mm以下の穴あけ作業
・自動車鈑金・補修作業
・あらゆる小口径の穴あけ作業
【商品仕様】
・穴あけ能力(mm):10
・全高(mm):148
・全高(mm):148
・無負荷回転速度(r.p.m.):1、800
・チャック付全長(mm):167
・空気消費量(m3(Normal)/min.):0.52
・騒音レベル(dB(A)):85.5
・ホース口金取付ねじ:Rc1/4
・使用コンプレッサー(kW):2.2
・使用エアホース(mm):6.5
・使用空気圧力:0.6MPa
・使用空気圧力:0.6MPa
・JANコード:4560246021079
・トラスココード:852-3132
・質量:1.18kg
【材質/仕上】
・アルミニウム
【セット内容/付属品】
・カップリングプラグ 20PM
・1/4インチ レギュレータ
・10MM ドリルチャック キイツキ K-3

(i)ご注意

  • 沖縄への出荷は不可
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空研 エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)の型番KDR-901Rのページです。
型番KDR-901Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空研 エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)

空研 エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)

    空研 3/8インチSQラチェットレンチ(9.5mm角)

    空研 3/8インチSQラチェットレンチ(9.5mm角)

      不二 ドリル

      不二 ドリル

        不二 小型ドリル ストレート型

        不二 小型ドリル ストレート型

          空研 吸塵式オービタルサンダー(糊付)

          空研 吸塵式オービタルサンダー(糊付)

            SP ストレートエアードリル10mm

            SP ストレートエアードリル10mm

              SP エアードリル10mm

              SP エアードリル10mm

                不二 ベビーグラインダー

                不二 ベビーグラインダー

                  SP エアードリル10mm(正逆回転機構付)

                  SP エアードリル10mm(正逆回転機構付)

                    メーカー 空研 空研 不二空機 不二空機 空研 エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 不二空機 エス・ピー・エアー
                    通常価格 23,305円 23,276円 47,900円 52,200円 54,990円 21,416円 16,487円 23,375円 23,125円
                    通常出荷日 1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  

                    空研 エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました