(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力高圧ターボ型電動送風機 (ターボファン)  IE3モータタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KDH5TP-60HZ
強力高圧ターボ型電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ ソウフウキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
149,844円 137,496円
税込単価
164,828円 151,246円

【特長】・自社製IE3モータを搭載しています。・高圧ターボ型電動送風機は、羽根...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 電源(V):
    三相200
  • 材質1:
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • ファン形状:
    ターボ型

型番

KDH5TP-60HZ 解除

Loading...

商品情報を表示

KDH5TP-60HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
出力(kW)(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
吐出口外径(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)50Hz
出力(kW)60Hz
特長
用途
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KDH5TP-60HZ

-/31.0
4560136267051
754-9458
38500.0
-/2.79
1.5
1500/1500
125
404
625
617
60
-
1.5
-
-
1台
10

1個

149,844円

137,496

( 151,246円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自社製IE3モータを搭載しています。
・高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、中風量・高風量を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・固体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化、低騒音化を実現しています。
・左吐出しタイプです。
【用途】
・食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、焼却炉、熱風発生機、集塵機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

強力高圧ターボ型電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプの型番KDH5TP-60HZのページです。
型番KDH5TP-60HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力高圧ターボ型電動送風機 (ターボファン)  IE3モータタイプ

強力高圧ターボ型電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ

    高圧電動送風機 (ターボファン)  IE3モータタイプ

    高圧電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ

      低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

      低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

        電動送風機 (プレート型)  IE3モータタイプ

        電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ

          耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ

          耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ

            高圧電動送風機 (ターボファン)

            高圧電動送風機 (ターボファン)

              耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用

              耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用

                耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ

                耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ

                  電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ

                  電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ

                    ターボ型電動送風機 常温型

                    ターボ型電動送風機 常温型

                      電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

                      電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

                        シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

                        シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

                          耐熱型電動送風機 (シロッコ型)  (フランジ型)  IE3モータタイプ

                          耐熱型電動送風機 (シロッコ型) (フランジ型) IE3モータタイプ

                            メーカー 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所
                            通常価格 117,281円 224,063円 125,860円 99,281円 113,204円 41,125円 39,250円 128,110円 26,866円 36,751円 33,523円 94,008円 118,313円
                            通常出荷日 11日目~   18日目   18日目   5日目~   15日目~   18日目   12日目~   15日目   1日目~   4日目~   4日目~   11日目   18日目  
                            商品タイプ 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 -
                            電源(V) 三相200 三相200 三相200 三相200 三相200 - - 三相200 - - - 三相200 三相200
                            材質1 アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレーム アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
                            ファン形状 ターボ型 - - - プレート型 - プレート型 多段ターボ型 プレート - シロッコ型 シロッコ型 シロッコ型

                            強力高圧ターボ型電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KDH4TLP-50HZ
                            KDH4TLP-60HZ
                            KDH4TP-50HZ
                            KDH4TP-60HZ
                            KDH5TLP-50HZ
                            KDH5TLP-60HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大風量
                            (m3/min)(50/60Hz)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            最大静圧(50/60Hz)
                            (kPa)
                            出力(kW)(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 吐出口外径
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            (mm)
                            周波数
                            (Hz)
                            出力(kW)50Hz 出力(kW)60Hz 特長 用途 内容量

                            117,281円

                            ( 129,009円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            -20.0/--102-451632500.02.30/--750/75010035557055750Hz専用-----

                            117,281円

                            ( 129,009円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            --/20.0-102-449832500.0-/2.30-750/75010035557055760Hz専用-----

                            120,595円

                            ( 132,655円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            1020.0/--453-502232500.02.30/-0.75-100355570557500.75-IE3コードを満たしたプレミアム効率モーター仕様です。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓など食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。1台

                            120,595円

                            ( 132,655円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            10-/20.0-453-503132500.0-/2.300.75-10035557055760-0.75IE3コードを満たしたプレミアム効率モーター仕様です。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓など食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。1台

                            139,219円

                            ( 153,141円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            -31.0/--102-471738500.02.70/--1500/150012540462561750Hz専用-----

                            139,219円

                            ( 153,141円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            --/31.0-102-471638500.0-/2.79-1500/150012540462561760Hz専用-----

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました